17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
      [500-9990/10mm単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    未包装食品搬送用ベルト SL-F1100

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:9日目

    未包装食品搬送の標準となる平ベルト。【特長】・食品衛生法に合格しており、未包装食品にも適用。・耳ほつれ...

    詳細を確認
    • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。
      色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    型番:

    SL-F1100-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]-[500-9990/10]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SL-F1100-[10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]-[500-9990/10]の仕様・寸法情報

    特性
    汎用 / 食品適合 / 抗菌/防カビ
    表面カバー色
    表面カバー形状
    フラット
    表面カバー材質
    [樹脂] ポリウレタン
    ベルト幅(mm)
    10 ~ 600
    エンドレス加工
    フィンガー
    プライ数
    1プライ
    ベルト周長(mm)
    500 ~ 9990
    心体材質
    ポリエステル
    蛇行レス桟
    なし

    商品情報

    未包装食品搬送用ベルト SL-F1100

    SL-F1100

    SL-F1100

    材質

    • 表面:PU
    • 裏面:PET

    色調

    • 表面:白
    • 裏面:白

    形状

    • 表面:平滑艶あり
    • 裏面:含浸

    未包装食品搬送標準ベルト

    品名プライ数重量
    (kg/m2)
    総厚
    (mm)
    最小プーリ径(mm)/
    ナイフエッジ
    ベルト支持区分表面
    摩擦
    係数
    裏面
    摩擦
    係数
    耳ほつれ
    防止
    抗菌
    防カビ
    耐湿熱
    温度
    (°C)
    最大使用
    可能幅
    (mm)
    フィンガー加熱
    ラップ
    常温
    ラップ
    テーブルローラトラフ
    SL-F110010.90.815/R320/R525×0.20.260600

    開発秘話

     

    食品用ベルト、Fシリーズとして食品工場で要求される品質を装備。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SL-F1100-[10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]-[500-9990/10]

    ベルト幅

    (mm)

    ベルト周長

    (mm)

    最小発注数量
    10 ~ 600
    500 ~ 9990
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    未包装食品搬送の標準となる平ベルト。
    【特長】
    ・食品衛生法に合格しており、未包装食品にも適用。
    ・耳ほつれ防止機能付。
    ・抗菌・防カビ機能付。
    【用途】
    ・異物混入が問題となる食品生産ラインに最適。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。
      色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    未包装食品搬送用ベルト SL-F1100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q未包装食品を搬送できますか?
    A
    食品衛生法に合格しており、未包装食品の搬送に適しています。
    Q使用できる最小プーリ径を教えて下さい。
    A
    フィンガージョイントなら15mmで使用可能です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    未包装食品搬送用ベルト SL-F1100
    傾斜搬送用ベルト SL-MC300・SL-MC400
    特殊搬送用途ベルト SL-S3726
    特殊搬送用途ベルト SL-S1239
    特殊搬送用途ベルト SL-SY534R
    平ベルト フレックスターベルト
    メーカーバンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学三ツ星ベルト
    通常価格-----431 -
    通常出荷日9日目5日目9日目9日目9日目在庫品1日目〜
    特性汎用 / 食品適合 / 抗菌/防カビ汎用 / 傾斜導電性 / 電子部品搬送傾斜 / 耐熱傾斜 / 耐油導電性 / 耐熱 / 耐油
    表面カバー色
    表面カバー形状フラットラフトップフラットフラットフラットフラット
    表面カバー材質ポリウレタン特殊ゴムポリウレタンシリコンゴム塩化ビニル特殊ゴム
    エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガー階段突合せフィンガー-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト