17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

未包装食品搬送用ベルト SL-F2100 SL-F2100-[10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]-[500-9990/10]

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

未包装食品搬送用ベルト SL-F2100

販売終了

型番

SL-F2100-[10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]-[500-9990/10]

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

非付着性に優れた平ベルト。
【特長】
・食品衛生法に合格しており、未包装食品にも適用。
・非付着PUを使用した優れた非付着性。
・耳ほつれ防止機能付。
・抗菌 防カビ機能付。
【用途】
・非付着性を要求され、異物混入が問題となる食品生産ラインに最適。
・生地・チョコレートなど付着性の強い搬送物に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。
    色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

特性
汎用 / 食品適合 / 抗菌/防カビ / 非粘着性
表面カバー色
表面カバー形状
フラット
表面カバー材質
[樹脂] ポリウレタン
ベルト幅(mm)
10 ~ 600
エンドレス加工
フィンガー
プライ数
1プライ
ベルト周長(mm)
500 ~ 9990
心体材質
ポリエステル
蛇行レス桟
なし

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト