17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 表面カバー色

  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
      [500-9990/10mm単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    滑り搬送用ベルト SL-M5302・SL-M5100

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:9日目

    ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでも使用可能な平ベルト。【特長】・ミニコンベヤ等の小...

    詳細を確認
    • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。
      色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    ミニコンベヤ等の小型コンベヤに最適なベルト

    SL-M5100

    SL-M5100
    表面/裏面
    材質 : PET/PET
    色調 : 白/白
    形状 : 含浸/含浸

    SL-5302

    SL-M5302
    表面/裏面
    材質 : PET/PET
    色調 : 緑/緑
    形状 : 含浸/含浸

    製品仕様

    品名プライ数重量
    (kg/m2)
    総厚
    (mm)
    最小プーリ径(mm)/
    ナイフエッジ
    ベルト支持区分表面摩擦係数裏面摩擦係数未包装食品耳ほつれ防止傾斜搬送5度低騒音最大使用可能幅
    (mm)
    フィンガー加熱
    ラップ
    常温
    ラップ
    テーブルローラトラフ
    SL-M510010.50.525/R330/R535×0.150.15600
    SL-M530210.50.525/R330/R535×0.150.15600

    ○:適用可、×:適用不可、-:その機能を有さず

    開発秘話

     

    ミニコン向けに開発。織り方を工夫することで、小さなストロークでも
    対応出来る低収縮仕様としている。

    型番リスト

    表示件数

    表面カバー色

    ベルト幅

    (mm)

    ベルト周長

    (mm)

    最小発注数量
    10 ~ 600
    500 ~ 9990
    1個
    10 ~ 600
    500 ~ 9990
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでも使用可能な平ベルト。
    【特長】
    ・ミニコンベヤ等の小型コンベヤに最適。
    ・ベルト表面が滑りやすい仕様で、整列や仕分け、搬送物を横から投入する用途に最適。
    ・食品衛生法に合格しており、未包装食品にも適用。
    ・低騒音仕様。
    【用途】
    ・小プーリ、ナイフエッジに対応できることからミニコンに使用。
    ・食品衛生法に適用していることから、食品工場の製造ラインに使用。
    ・低騒音仕様であることから、一般物流センターに使用。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。
      色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    滑り搬送用ベルト SL-M5302・SL-M5100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q未包装食品を搬送できますか?
    A
    食品衛生法に合格しており、未包装食品の搬送に適しています。
    Q使用できる最小プーリ径を教えて下さい。
    A
    フィンガージョイントなら25mmで使用可能です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    滑り搬送用ベルト SL-M5302・SL-M5100
    一般搬送用ベルト SL-M4300・SL-M4100
    傾斜搬送用ベルト SL-MC300・SL-MC400
    特殊搬送用途ベルト SL-S1239
    特殊搬送用途ベルト SL-S3726
    未包装食品搬送用ベルト SL-F1100
    メーカーバンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学
    通常価格------
    通常出荷日9日目9日目〜5日目9日目9日目9日目
    特性汎用 / 滑り性汎用 / ナイフエッジ汎用 / 傾斜傾斜 / 耐熱導電性 / 電子部品搬送汎用 / 食品適合 / 抗菌/防カビ
    表面カバー形状含浸織布フラットラフトップフラットフラットフラット
    表面カバー材質ポリエステルポリウレタン特殊ゴムシリコンゴムポリウレタンポリウレタン
    エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガー階段突合せフィンガーフィンガー
    プライ数1プライ1プライ-2プライ1プライ1プライ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング