メカニカル部品技術窓口
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでも使用可能。【特長】・食品衛生法に合格しており、未...
詳細を確認
SL-M4100
表面/裏面
材質 : PU/PET
色調 : 白/白
形状 : 平滑艶あり/帆布面

SL-M4300
表面/裏面
材質 : PU/PET
色調 : 緑/白
形状 : 平滑艶あり/帆布面
| 品名 | プライ数 | 重量 (kg/m2) | 総厚 (mm) | 最小プーリ径(mm)/ ナイフエッジ | ベルト支持区分 | 表面摩擦係数 | 裏面摩擦係数 | 未包装食品 | 耳ほつれ防止 | 傾斜搬送5度 | 連続使用可能乾熱温度(℃) | 最大使用可能幅 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィンガー | 加熱 ラップ | 常温 ラップ | テーブル | ローラ | トラフ | |||||||||||
| SL-M4100 | 1 | 0.9 | 0.8 | 15/R3 | 25/R8 | 30 | ○ | ○ | × | 0.3 | 0.1 | ○ | - | - | -10~80 | 600 |
| SL-M4300 | 1 | 0.9 | 0.8 | 15/R3 | 25/R8 | 30 | ○ | ○ | × | 0.3 | 0.1 | ○ | - | - | -10~80 | 600 |
○:適用可、×:適用不可、-:その機能を有さず
ミニコン向けに開発。織り方を工夫することで、小さなストロークでも対応出来る低収縮仕様としている。
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでも使用可能。
【特長】
・食品衛生法に合格しており、未包装食品にも適用。
・低騒音仕様。
【用途】
・小プーリ、ナイフエッジに対応できることからミニコンに使用。
・食品衛生法に適用していることから、食品工場の製造ラインに使用。
・低騒音仕様であることから、一般物流センターに使用。
・ミニコンベヤ等の小型コンベヤに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます