メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型番 | I-CB-S1-HV3W |
|---|---|
| 長さ | 1m |
| 照明側コネク夕 | SM connector(SMP-03V-BC) |
| 電源側コネク夕 | SM connector(SMR-03V-B) |
| 使用温度 | 0~+40℃ |
| 使用湿度 | 35~70%(non condensing) |
| 質量 | 35g |
| 型番 | I-CB-S3-HV3W |
|---|---|
| 長さ | 3m |
| 照明側コネク夕 | SM connector(SMP-03V-BC) |
| 電源側コネク夕 | SM connector(SMR-03V-B) |
| 使用温度 | 0~+40℃ |
| 使用湿度 | 35~70%(non condensing) |
| 質量 | 95g |
| 型番 | I-CB-S5-HV3W |
|---|---|
| 長さ | 5m |
| 照明側コネク夕 | SM connector(SMP-03V-BC) |
| 電源側コネク夕 | SM connector(SMR-03V-B) |
| 使用温度 | 0~+40℃ |
| 使用湿度 | 35~70%(non condensing) |
| 質量 | 145g |
画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。
同軸・スポット照明用延長ケーブル。
【特長】
・長さ1m/3m/5mをラインナップ。
・同軸スポット・コリメート(IHV・IBF等)照明専用延長ケーブル。
【用途】
・照明、電源間の延長に使用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイテックシステム
LED全視野リング照明 TRシリーズ
5通常価格(税別):20,459円~

オプテックス・エフエー
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
4通常価格(税別):23,656円~

シーシーエス
フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ
0通常価格(税別):108,000円~

オプテックス・エフエー
センシングLEDリング照明 OPRシリーズ
5通常価格(税別):31,884円~

アイテックシステム
定電流制御電源 TPDCシリーズ
5通常価格(税別):33,245円~

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用
3通常価格(税別):1,357円

オプテックス・エフエー
赤外照明 IRシリーズ
0通常価格(税別):37,767円~

オプテックス・エフエー
高輝度バー照明 OPBシリーズ
0通常価格(税別):36,001円~