17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

DC24V用照明延長ロボットケーブル(ダブル) I-CB-DR-C02シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DC24V用照明延長ロボットケーブル(ダブル) I-CB-DR-C02シリーズ

販売終了

型番

I-CB-D1R-24-C02

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

DC24V用照明2台と電源を接続する延長ロボットケーブル。
【特長】
・ロボットケーブル仕様のため可動部で使用可能。
・長さ1m/3m/5mをラインナップ。
【用途】
・照明、電源間の延長に使用。
・電源2chに対して照明を2台接続する時に使用。
・照明を可動部に設置する場合に使用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
延長ロボットケーブル
分岐種類
2分岐
ケーブル長さ(m)
1
適用型式
DC24V

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト