メカニカル部品技術窓口
DC12V用照明と電源を接続する延長ロボットケーブル。【特長】・ロボットケーブル仕様のため可動部で使用...
詳細を確認
1CHロボットケーブル(シングル)
| 長さ | 1m |
|---|---|
| 照明側コネクタ | SM connector(SMP-02V-BC) |
| 電源側コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) |
| 使用温度 | 0~+40℃ |
| 使用湿度 | 35~70%(non condensing) |
| 質量 | 40g |
| 長さ | 3m |
|---|---|
| 照明側コネクタ | SM connector(SMP-02V-BC) |
| 電源側コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) |
| 使用温度 | 0~+40℃ |
| 使用湿度 | 35~70%(non condensing) |
| 質量 | 80g |
| 長さ | 5m |
|---|---|
| 照明側コネクタ | SM connector(SMP-02V-BC) |
| 電源側コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) |
| 使用温度 | 0~+40℃ |
| 使用湿度 | 35~70%(non condensing) |
| 質量 | 175g |
| 型番 | 長さ(m) |
|---|---|
| I-CB-S1R-C02 | 1 |
| I-CB-S3R-C02 | 3 |
| I-CB-S5R-C02 | 5 |
画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。
DC12V用照明と電源を接続する延長ロボットケーブル。
【特長】
・ロボットケーブル仕様のため可動部で使用可能。
・長さ1m/3m/5mをラインナップ。
【用途】
・照明、電源間の延長に使用。
・照明を可動部に設置する場合に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

アイテックシステム
LED全視野リング照明 TRシリーズ
5通常価格(税別):20,459円~

ミスミ
画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)
4通常価格(税別):1,200円~

オプテックス・エフエー
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
4通常価格(税別):23,656円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用
3通常価格(税別):1,357円

シーシーエス
フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ
0通常価格(税別):108,000円~

オプテックス・エフエー
センシングLEDリング照明 OPRシリーズ
5通常価格(税別):31,884円~

アイテックシステム
定電流制御電源 TPDCシリーズ
5通常価格(税別):33,245円~

オプテックス・エフエー
赤外照明 IRシリーズ
0通常価格(税別):37,767円~