17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

DC12V用照明延長ケーブル(ダブル) I-CB-D series

通常単価(税別)
3,8464,336
税込単価
4,2314,770
通常出荷日:5日目

DC12V用照明2台を電源と接続する延長ケーブル。長さ1m/3m/5m

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

DC12V用照明延長ケーブル(ダブル) I-CB-D series 外形図

2CHケーブル(ダブル)

規格表

型番長さ(m)
I-CB-D11
I-CB-D33
I-CB-D55

型番リスト

表示件数

ケーブル長さ

(m)

最小発注数量
3
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,846
( 4,231 )
5日目
4,336
( 4,770 )
5日目

詳細情報

基本情報

DC12V用照明2台を電源と接続する延長ケーブル。長さ1m/3m/5m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V用照明延長ケーブル(ダブル) I-CB-D seriesのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC12V用照明延長ケーブル(ダブル) I-CB-D series
DC12V用照明延長ケーブル(シングル) I-CB-Sシリーズ
DC12V用照明延長ロボットケーブル(シングル) I-CB-SR-C02シリーズ
DC12V用照明延長2分岐ケーブル I-2M-100シリーズ
IDBB-LSRH用照明延長ケーブル I-CB-S-HDNシリーズ
電源用外部 ON/OFFケーブル 2ch IC-CB-Dシリーズ
メーカーレイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)
通常価格3,846-5,859 -4,756 -3,846 -11,707 -5,859 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目15日目5日目
種類延長ケーブル延長ケーブル延長ロボットケーブル延長ケーブル延長ケーブル制御ケーブル
分岐種類2分岐分岐なし分岐なし2分岐分岐なし分岐なし
適用型式DC12VDC12VDC12VDC12VIDBB-LSRHIDPA-30M2・IWDV-300SL-48用

画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング