17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ケーブル長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

出力制御ケーブル(VI/PI用) IC-MIL-26シリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図・芯線イメージ

外形図・芯線イメージ

製品仕様

適用電源

  • (外部ON/OFF):IWDV-600M2-24、IDGB-30M2series
  • (外部出力制御):IWDV-600M2-24、IDGBseries、IDCAseries

IC-MIL-26-1

長さ1m
電源側コネクタHIF3BA-26D-2.54R
使用温度0~+40℃
使用湿度35~70%(non condensing)

IC-MIL-26-3

長さ3m
電源側コネクタHIF3BA-26D-2.54R
使用温度0~+40℃
使用湿度35~70%(non condensing)

IC-MIL-26-5

長さ5m
電源側コネクタHIF3BA-26D-2.54R
使用温度0~+40℃
使用湿度35~70%(non condensing)

型番リスト

表示件数

ケーブル長さ

(m)

最小発注数量
1
1個
3
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,266
( 4,693 )
5日目
7,010
( 7,711 )
5日目
8,806
( 9,687 )
5日目

詳細情報

基本情報

出力制御ケーブル(VI/PI用)/ IC-MIL-26 シリーズ。
【特長】
・IDCAシリーズ、IDGBシリーズの外部制御に使用する制御ケーブル。
・ケーブルの長さは1m/3m/5mをラインナップ。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

出力制御ケーブル(VI/PI用) IC-MIL-26シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q2mの長さはできますか?
A
1m/3m/5m以外でも1m単位で対応可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
出力制御ケーブル(VI/PI用) IC-MIL-26シリーズ
ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ
制御ケーブル(RS-485通信渡り用) IC-MCS4シリーズ
電源用外部 ON/OFFケーブル 2ch IC-CB-Dシリーズ
DC12V用照明延長ケーブル(シングル) I-CB-Sシリーズ
IDBB-LSRH用照明延長ケーブル I-CB-S-HDNシリーズ
メーカーレイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)
通常価格4,266-3,706 -11,696 -5,859 -5,859 -11,707 -
通常出荷日5日目5日目〜15日目5日目5日目〜15日目
種類制御ケーブル制御ケーブル制御ケーブル制御ケーブル延長ケーブル延長ケーブル
分岐種類分岐なし分岐なし分岐なし分岐なし分岐なし分岐なし
適用型式ON/OFF:IWDV-600M2-24・IDGB-30M2 調光:IWDV-600M2-24・IDGB・IDCAON/OFF:IWDV-300S-24・IWDV-300S-48・IWDV-600S-48・IDGB(IDGB-30M2除く)・IDCA・IJS 調光:IWDV-300S-24・IWDV-300S-48・IWDV-600S-48IDCA-S4・IDGB-S4/VIIDPA-30M2・IWDV-300SL-48用DC12VIDBB-LSRH
よく一緒に購入される商品

画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング