メカニカル部品技術窓口
IDGB・IDCARS-485用電源連結ケーブル。【特長】・長さ1m/3m/5mをラインナップ。【用途...
詳細を確認
| 長さ | 1m |
|---|---|
| 電源側コネクタ | HR10A-7P-4P73 |
| 使用温度 | 0~+40℃ |
| 使用湿度 | 35~70%(non condensing) |
| 質量 | 60g |
| 長さ | 3m |
|---|---|
| 電源側コネクタ | HR10A-7P-4P73 |
| 使用温度 | 0~+40℃ |
| 使用湿度 | 35~70%(non condensing) |
| 質量 | 130g |
| 長さ | 5m |
|---|---|
| 電源側コネクタ | HR10A-7P-4P73 |
| 使用温度 | 0~+40℃ |
| 使用湿度 | 35~70%(non condensing) |
| 質量 | 200g |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

アイテックシステム
LED全視野リング照明 TRシリーズ
5通常価格(税別):20,459円~

ミスミ
画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)
4通常価格(税別):1,200円~

オプテックス・エフエー
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
4通常価格(税別):23,656円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用
3通常価格(税別):1,357円

シーシーエス
フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ
0通常価格(税別):108,000円~

オプテックス・エフエー
センシングLEDリング照明 OPRシリーズ
5通常価格(税別):31,884円~

アイテックシステム
定電流制御電源 TPDCシリーズ
5通常価格(税別):33,245円~

オプテックス・エフエー
赤外照明 IRシリーズ
0通常価格(税別):37,767円~