メカニカル部品技術窓口

確定しました

照明固定用取付アーム IHAシリーズ

通常単価(税別)
21,951
税込単価
24,146
通常出荷日:10日目

リング照明、バー照明などの取付に最適な照明固定用取付アーム。【特長】・可動式のため、仮セッティングや実...

詳細を確認
  • 本製品について、2020年10月15日出荷分よりクランプ部に使用している樹脂材質を変更致します。
    変更に伴い、クランプ部樹脂材の色が青色より白色に変わりますが、耐熱性など物質的性質については従来のものと同等になっております。
    ※本仕様変更に伴う機能、性能上の変更はありません。
    ・対象型番:IHA-MB-B-C1
    ・変更後外観色等詳細の確認はこちらをご覧ください。
詳細を確認

型番:

IHA-150A/MB-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IHA-150A/MB-Bの仕様・寸法情報

種類
照明用アーム・ホルダ
適用
取付部ピッチ30~150mmの照明

商品情報

外形図

型番:IHA-150A/MB-Bの外形図

IHA-150A/MB-B

型番:IHA-MB-B-C1の外形図

IHA-MB-B-C1

製品仕様

IHA-150A/MB-B

  • 取付部ピッチ30~150mmの照明が取り付け可能
型番:IHA-150A/MB-Bの画像
使用温度0~+40℃
使用湿度35~70%(non condensing)
質量1,400g

HA-MB-B-C1

  • 幅30mmまでの照明が取り付け可能
型番:IHA-MB-B-C1の画像
使用温度0~+40℃
使用湿度35~70%(non condensing)
質量1,340g

使用例

型番:IHA-150A/MB-Bの使用イメージ

IHA-150A/MB-Bの使用イメージ

型番:IHA-MB-B-C1の使用イメージ

IHA-MB-B-C1の使用イメージ

開発秘話

 

画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。

型番リスト

表示件数
型番
IHA-150A/MB-B

適用

最小発注数量
取付部ピッチ30~150mmの照明
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,951
( 24,146 )
10日目

詳細情報

基本情報

リング照明、バー照明などの取付に最適な照明固定用取付アーム。
【特長】
・可動式のため、仮セッティングや実験にも適している。
・マグネットベースより、強力な磁石でしっかり固定可能。
【用途】
・照明の仮セッティング。
・実験。

ご注意

  • 本製品について、2020年10月15日出荷分よりクランプ部に使用している樹脂材質を変更致します。
    変更に伴い、クランプ部樹脂材の色が青色より白色に変わりますが、耐熱性など物質的性質については従来のものと同等になっております。
    ※本仕様変更に伴う機能、性能上の変更はありません。
    ・対象型番:IHA-MB-B-C1
    ・変更後外観色等詳細の確認はこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照明固定用取付アーム IHAシリーズの型番IHA-150A/MB-Bのページです。 型番IHA-150A/MB-Bに関する仕様情報を記載しております。
照明固定用取付アーム IHAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどんな照明でも取り付けられますか?
A
取り付けられる照明には制約があります。
IHA-150A/MB-Bは取付部ピッチ30~150mmの照明を、IHA-MB-B-C1は保持部厚さ30mmまでの照明がそれぞれ取り付けられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照明固定用取付アーム IHAシリーズ
フレキシブルアーム FAシリーズ
THシリーズ用固定ブラケット BK-TH
IDR-F33用取付ホルダー
センシング同軸照明 OPXシリーズ用オプション
拡散板/偏光板取付固定アダプター ADシリーズ
メーカーレイマック(旧:イマック)シーシーエスシーシーエスレイマック(旧:イマック)オプテックス・エフエーシーシーエス
通常価格21,95138,5005,31913,6594,555 -13,749 -
通常出荷日10日目7日目〜5日目10日目3日目5日目
種類照明用アーム・ホルダ照明用アーム・ホルダ照明用取付・接続金具照明用取付・接続金具照明用保護カバー照明用取付・接続金具
よく一緒に購入される商品

画像処理用LED・光源用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング