メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 発光色

  • 外形寸法 D(範囲)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法 D(mm)

    ~mm
  • 消費電力(範囲)(W)

  • 消費電力(W)

    ~mm
  • センター穴寸法 d(範囲)(mm)

    ~mm
  • センター穴寸法 d(mm)

    ~mm
  • セット内容

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

型番:

IPR-100/73DW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IPR-100/73DWの仕様・寸法情報

光種類
可視光
本体種類
[リング形] リング形
発光色
ホワイト
照射方向
斜光
光源
自光式
照射光種類
拡散光
外形寸法 D(範囲)(mm)
80.1~100
外形寸法 D(mm)
100
消費電力(範囲)(W)
6.1~8
消費電力(W)
8
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
70.1~100
センター穴寸法 d(mm)
73
高さ H(範囲)(mm)
30.1~40
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
40
セット内容
本体のみ
入力電圧(V)
DC12V

商品情報

製品仕様

  • リング型導光板の周囲にLEDを実装した間接光照明。
  • ワークにLED素子が写りこみにくい構造で、瓶の口のような光沢あるワークの外観検査に最適。
IPRシリーズ
 
型番入力電圧発光色外形寸法(外径/内径/高さ)
IPR-100/73*DC12V白、赤、青、緑100mm/73mm/40mm
IPR-136/109*DC12V136mm/109mm/40mm
IPR-180/153*DC12V180mm/153mm/40mm

開発秘話

 

画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。

型番リスト

表示件数
型番
IPR-100/73DW

発光色

外形寸法 D(範囲)

(mm)

外形寸法 D

(mm)

消費電力(範囲)

(W)

消費電力

(W)

センター穴寸法 d(範囲)

(mm)

センター穴寸法 d

(mm)

セット内容

最小発注数量
ホワイト
80.1~100
100
6.1~8
8
70.1~100
73
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161,341
( 177,475 )
15日目

詳細情報

基本情報

光沢ワークや凹凸ワークを均一照射な拡散型ローアングルリング照明。
【特長】
・導光板を採用し、LEDが直接見えない。
・光沢ワークや凹凸ワークを均一照射可能。
・導光板から照射することで、LEDの映り込みを低減し、ハレーションを抑えることが可能。
【用途】
・瓶口などのエッジ欠け・割れ検査、文字認識、二次元コード読取りに最適。
・実装基板上の部品検査、光沢紙上の文字検査に便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズの型番IPR-100/73DWのページです。 型番IPR-100/73DWに関する仕様情報を記載しております。
無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qローアングルリング照明(直射光)との違いは?
A
直射光で金属部品を照射すると、加工方向により光の筋が入り、均一に照射ができません。無影ローアングル(間接光)を照射すると、全体的に均一に照射することができます。
Q照明が汚れた場合、どうしたら良いですか?
A
シンナーやベンジンなどの揮発性のものでは拭かないでください。エアブローまたはメガネ拭き等の柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい時は、柔らかい布を薄めた中性洗剤につけてよく絞ってから拭き取り、さらに洗剤成分が残らないようによく絞った水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ
間接照射照明 無影角形照射型 FL-SHシリーズ
ローアングルリング照明 IDR-LAシリーズ
角型面照明(間接光) IPQCシリーズ
LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ
LEDフラット照明(拡散光) LFLシリーズ
メーカーレイマック(旧:イマック)日進電子工業レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)シーシーエスシーシーエス
通常価格161,341149,151 -18,780 -60,695 -217,000 -27,002 -
通常出荷日15日目19日目5日目〜5日目〜10日目5日目〜
光種類可視光可視光可視光可視光可視光可視光
本体種類リング形同軸落射形リング形同軸落射形ドーム形バックライト形
照射方向斜光垂直投光斜光斜光斜光バックライト
光源自光式自光式自光式自光式自光式自光式
照射光種類拡散光反射光直射光拡散光拡散光面発光

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング