17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 発光色

  • 幅 W(範囲)(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 長さ L(範囲)(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 消費電力(範囲)(W)

  • 消費電力(W)

    ~mm
  • 高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)

    ~mm
  • セット内容

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 10日以内
    • 15日以内

角型面照明(間接光) IPQCシリーズ

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図1、2、3
外形図4、5

製品仕様

発光面が四角になっているため賞味期限などの印字検査などに最適

発光面が四角になっているため賞味期限などの印字検査などに最適

製品仕様

型番発光色消費電力(W)入力電圧SAG(※)適用電源外形図
IPQC-35□R4.2DC12VFFILP-30M2
IDGBシリーズ
その他、オーバードライブ電源など
1
W4.7
B4.7
IPQC-51□R6.5FF2
W6.8
B6.8
IPQC-78□R11.5FF3
W12.5
B12.5
IPQC-99□R16.5FF4
W19FA
B18FF
IPQC-123□R21FF5
W24D8
B22.5E9
  • 型番表の□には、発光色(R=赤、W=白、B=青)が入る。
  • ※ SAGとはSAG電源における最大電圧設定値。

商品特長詳細

従来品との明るさ比較(参考値)

従来品との明るさ比較(参考値)

ドーム照明から無影斜光照明へ

標準仕様から反射板を外すことで、ドーム照明から無影斜光照明に変わる

標準仕様から反射板を外すことで、ドーム照明から無影斜光照明に変わる

効果:均一 斜光照射でテカリの影響を受けない画像が得られる

リング照明とIPQC-78Wの比較

リング照明とIPQC-78Wの比較

リング照明とIPQC-99Wの比較

リング照明とIPQC-99Wの比較

型番リスト

表示件数

発光色

幅 W(範囲)

(mm)

幅 W

(mm)

長さ L(範囲)

(mm)

長さ L

(mm)

消費電力(範囲)

(W)

消費電力

(W)

高さ H(伸縮タイプはMAX値)

(mm)

セット内容

最小発注数量
ブルー
25.1~40
35
30.1~50
35
4.1~5
4.7
30
本体のみ
1個
レッド
25.1~40
35
30.1~50
35
4.1~5
4.2
30
本体のみ
1個
ブルー
40.1~60
51
50.1~80
51
6.1~8
6.8
30
本体のみ
1個
レッド
40.1~60
51
50.1~80
51
6.1~8
6.5
30
本体のみ
1個
ブルー
60.1~80
78
50.1~80
78
10.1~20
12.5
30
本体のみ
1個
レッド
60.1~80
78
50.1~80
78
10.1~20
11.5
30
本体のみ
1個
ブルー
80.1~100
99
80.1~100
99
10.1~20
18
30
本体のみ
1個
レッド
80.1~100
99
80.1~100
99
10.1~20
16.5
30
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,695
( 66,765 )
10日目
60,695
( 66,765 )
5日目
65,305
( 71,836 )
10日目
65,305
( 71,836 )
15日目
71,067
( 78,174 )
15日目
71,067
( 78,174 )
15日目
85,366
( 93,903 )
15日目
76,829
( 84,512 )
15日目

詳細情報

基本情報

高照度・高均一斜光型間接光照明。
【特長】
・4方向からローアングルで照射する間接光照明。
・発光色:白/赤/青から選択可能。
【用途】
・ICリード検査。
・アルミ缶底部の文字検査。
・王冠/ビン口検査。
・キャップ側面検査。
・ピン/リードの曲がり/抜け/汚れ検査。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型面照明(間接光) IPQCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q照明が汚れた場合、どうしたら良いですか?
A
シンナーやベンジンなどの揮発性のものでは拭かないでください。エアブローまたはメガネ拭き等の柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい時は、柔らかい布を薄めた中性洗剤につけてよく絞ってから拭き取り、さらに洗剤成分が残らないようによく絞った水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型面照明(間接光) IPQCシリーズ
角型エッジライト照明(面発光・薄型) IFLA・IFLシリーズ
角型ローアングル照明 FPQ3シリーズ
無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ
チップLED面照明(面発光) IDHMシリーズ
狭角配光擬似同軸落射照明 IFVAシリーズ
メーカーレイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)シーシーエスレイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)
通常価格60,695-20,488 -84,000 -161,34111,098 -68,293 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜15日目5日目〜5日目〜
光種類可視光可視光可視光可視光可視光可視光
本体種類同軸落射形バックライト形同軸落射形リング形バックライト形バックライト形
照射方向斜光バックライト斜光斜光バックライト同軸落射
光源自光式自光式自光式自光式自光式自光式
照射光種類拡散光面発光拡散光拡散光面発光反射光
よく一緒に購入される商品

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング