17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

チップLED面照明(面発光) IDHMシリーズ

通常単価(税別)
11,09844,561
税込単価
12,20849,017
通常出荷日:5日目~10日目

高輝度・高均一の薄型面発光による照明。【特長】・バックライト照明として幅広い外観検査に使用可能。・チッ...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】
    2025年3月28日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    対象型番:
    IDHM-62/62DWT
    IDHM-62/92BTIDHM-32/62DWT
    IDHM-62/122BT
    IDHM-62/92DWT
    IDHM-32/62BT
    IDHM-32/32DWT
    IDHM-32/32BT
    IDHM-92/92DWT
    IDHM-32/92DWT
    IDHM-62/122DWT
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

型番発光色消費電力(W)入力電圧SAG(※)適用電源外形図
IDHM-32/32HRTR1.5DC12V74ILP-30M2
IDGBシリーズ
その他、オーバードライブ電源など
1
IDHM-32/32DWTDW1.8FF
IDHM-32/32□TBG1.8DC
IDHM-32/62HRTR2.9752
IDHM-32/62DWTDW3.6FF
IDHM-32/62□TBG3.6DD
IDHM-32/92HRTR4.4753
IDHM-32/92DWTDW5.4FF
IDHM-32/92□TBG5.4E0
IDHM-32/122HRTR5.8764
IDHM-32/122DWTDW7.2FF
IDHM-32/122□TBG7.2E3
IDHM-62/62HRTR5.8765
IDHM-62/62DWTDW7.2FF
IDHM-62/62□TBG7.2E3
IDHM-62/92HRTR8.7766
IDHM-62/92DWTDW10.8FF
IDHM-62/92□TBG10.8E8
IDHM-62/122HRTR11.6777
IDHM-62/122DWTDW14.4FF
IDHM-62/122□TBG14.4E0
IDHM-92/92HRTR13788
IDHM-92/92DWTDW16.2FF9
IDHM-92/92□TBG16.2E6
IDHM-92/122HRTR17.37910
IDHM-92/122DWTDW21.6FF11
IDHM-92/122□TBG21.6ED
IDHM-122/122HRTR23.17B12
IDHM-122/122DWTDW28.8FF13
IDHM-122/122□TBG28.8F3
  • 型番表の□には、発光色(B=青、G=緑)が入る。
  • SAGとはSAG電源における最大電圧設定値。
高輝度・高均一の薄型面発光

高輝度・高均一の薄型面発光

商品特長詳細

■輝度分布図

輝度分布図 エッジ部を除き柔らかな均一性を保っている。(測定機種:IDHM-122/122DWT)

エッジ部を除き柔らかな均一性を保っている。(測定機種:IDHM-122/122DWT)

■効果

効果 背面からの高輝度均一照射で鮮明なシルエット画像が得られる。

背面からの高輝度均一照射で鮮明なシルエット画像が得られる。

開発秘話

 

画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。

型番リスト

表示件数

発光色

幅 W(範囲)

(mm)

幅 W

(mm)

長さ L(範囲)

(mm)

長さ L

(mm)

消費電力(範囲)

(W)

消費電力

(W)

高さ H(範囲)

(mm)

高さ H(伸縮タイプはMAX値)

(mm)

セット内容

最小発注数量
レッド
40.1~60
48
30.1~50
34
1.1~2
1.5
5~15
11
本体のみ
1個
レッド
40.1~60
48
50.1~80
64
2.1~3
2.9
5~15
11
本体のみ
1個
レッド
100.1~150
114
30.1~50
34
4.1~5
4.4
5~15
11
本体のみ
1個
レッド
100.1~150
144
30.1~50
34
5.1~6
5.8
5~15
11
本体のみ
1個
レッド
60.1~80
78
50.1~80
64
5.1~6
5.8
5~15
11
本体のみ
1個
レッド
100.1~150
114
50.1~80
64
8.1~10
8.7
5~15
11
本体のみ
1個
レッド
100.1~150
144
50.1~80
64
10.1~20
11.6
5~15
11
本体のみ
1個
レッド
100.1~150
114
80.1~100
94
10.1~20
13
5~15
11
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,098
( 12,208 )
5日目
16,220
( 17,842 )
5日目
21,341
( 23,475 )
5日目
26,463
( 29,109 )
10日目
26,463
( 29,109 )
5日目
36,707
( 40,378 )
5日目
40,720
( 44,792 )
5日目
44,561
( 49,017 )
10日目

詳細情報

基本情報

高輝度・高均一の薄型面発光による照明。
【特長】
・バックライト照明として幅広い外観検査に使用可能。
・チップLEDを高密度に配列しているのでIFLシリーズより高輝度高均一。
・発光色:白、赤、青、緑から選択できる。
【用途】
・コネクタピンのピッチ計測。
・マーク検査、データコード読取り。
・リードフレームの曲がり、ピッチ計測。
・液体中の異物検査。

ご注意

  • 【販売終了情報】
    2025年3月28日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    対象型番:
    IDHM-62/62DWT
    IDHM-62/92BTIDHM-32/62DWT
    IDHM-62/122BT
    IDHM-62/92DWT
    IDHM-32/62BT
    IDHM-32/32DWT
    IDHM-32/32BT
    IDHM-92/92DWT
    IDHM-32/92DWT
    IDHM-62/122DWT

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップLED面照明(面発光) IDHMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q照明が汚れた場合、どうしたら良いですか?
A
シンナーやベンジンなどの揮発性のものでは拭かないでください。エアブローまたはメガネ拭き等の柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい時は、柔らかい布を薄めた中性洗剤につけてよく絞ってから拭き取り、さらに洗剤成分が残らないようによく絞った水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップLED面照明(面発光) IDHMシリーズ
LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ
LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ
LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ
LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ
角型エッジライト照明(面発光・薄型) IFLA・IFLシリーズ
メーカーレイマック(旧:イマック)シーシーエスシーシーエスシーシーエスシーシーエスレイマック(旧:イマック)
通常価格11,098-83,697 -66,000 -133,000 -224,42220,488 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目5日目〜
光種類可視光可視光可視光可視光可視光可視光
本体種類バックライト形リング形スポット形ドーム形リング形バックライト形
照射方向バックライト垂直投光垂直投光垂直投光垂直投光バックライト
光源自光式自光式自光式自光式自光式自光式
照射光種類面発光面発光面発光面発光面発光面発光
よく一緒に購入される商品

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング