17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

角型エッジライト照明(面発光・薄型) IFLA・IFLシリーズ

通常単価(税別)
20,48840,122
税込単価
22,53744,134
通常出荷日:5日目~15日目

薄型・省電力・低発熱型の均一面発光照明。【特長】・導光板発光方式により、照明の高さが8.5mm以下の薄...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】2023年1月末に販売終了予定となります(下記型式を除く)。尚、下記型式は販売を継続いたします。
    ・IFLA-25/25W
    ・IFLA-30/41W+IDPA-30M2+I-CB-S1
    ・IFLA-25/25B
    ・IFLA-30/80W
    ・IFLA-30/41B
    ・IFLA-30/41R
    ・IFLA-30/80R
    ・IFLA-30/80B
    ・IFLA-25/25R
    ・IFLA-30/41W
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

IFLA series

IFLA series 外形図

IFL series

IFL series 外形図

製品仕様

発光色イメージ

発光色イメージ

薄型・省電力・低発熱型の均一面発光

薄型・省電力・低発熱型の均一面発光

IFLA series

型番発光色消費電力(W)入力電圧SAG(※)適用電源外形図
IFLA-25/25□R0.6DC12VFFILP-30M2
IDGBシリーズ
その他、オーバードライブ電源など
1
W0.99D
B0.5A4
IFLA-30/41□R1.2F92
W1.7BD
B0.99D
IFLA-30/80□R2.4F83
W2.697
B1.79D
  • 型番表の□には、発光色(R=赤、W=白、B=青)が入る。
  • SAGとはSAG電源における最大電圧設定値。

IFL series

型番発光色消費電力(W)入力電圧SAG(※)適用電源外形図
IFL-50/50□R2DC12V6EILP-30M2
IDGBシリーズ
その他、オーバードライブ電源など
4
DWBG2.9FF
IFL-80/100□R3.46F5
DWBG5.1FF
IFL-100/100□R3.9706
DWBG5.8FF
IFL-135/180□R5.8717
DWBG8.7FF
IFL-150/200□R6.8728
DWBG10.1FF
  • 型番表の□には、発光色(R=赤、DW=白、B=青、G=緑)が入る。
  • SAGとはSAG電源における最大電圧設定値。

商品特長詳細

IFLA series

光学設計とLED素子の見直しにより均一性が大幅に改善

光学設計とLED素子の見直しにより均一性が大幅に改善

小型LEDの採用により発光面の厚み5mmを実現

小型LEDの採用により発光面の厚み5mmを実現

IFL series

■効果

効果 背面からの照射で簡単にシルエット画像が得られる。

背面からの照射で簡単にシルエット画像が得られる。

■照度分布図

照度分布図 エッジ部を除き柔らかな均一性を保っている。(測定機種:IFL-100/100DW)

エッジ部を除き柔らかな均一性を保っている。(測定機種:IFL-100/100DW)

開発秘話

 

画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。

型番リスト

表示件数

発光色

幅 W(範囲)

(mm)

幅 W

(mm)

長さ L(範囲)

(mm)

長さ L

(mm)

消費電力(範囲)

(W)

消費電力

(W)

高さ H(伸縮タイプはMAX値)

(mm)

セット内容

最小発注数量
ブルー
25.1~40
27
30.1~50
50
0.1~1
0.5
6
本体のみ
1個
レッド
25.1~40
27
30.1~50
50
0.1~1
0.6
6
本体のみ
1個
ホワイト
25.1~40
27
30.1~50
50
0.1~1
0.9
6
本体のみ
1個
ブルー
40.1~60
43
50.1~80
55
0.1~1
0.9
6
本体のみ
1個
レッド
40.1~60
43
50.1~80
55
1.1~2
1.2
6
本体のみ
1個
ホワイト
40.1~60
43
50.1~80
55
1.1~2
1.7
6
本体のみ
1個
ブルー
80.1~100
82
50.1~80
55
1.1~2
1.7
6
本体のみ
1個
レッド
80.1~100
82
50.1~80
55
2.1~3
2.4
6
本体のみ
1個
ホワイト
80.1~100
82
50.1~80
55
2.1~3
2.6
6
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,488
( 22,537 )
15日目
20,488
( 22,537 )
15日目
20,488
( 22,537 )
5日目
25,610
( 28,171 )
15日目
25,610
( 28,171 )
15日目
25,610
( 28,171 )
5日目
40,122
( 44,134 )
15日目
40,122
( 44,134 )
15日目
40,122
( 44,134 )
15日目

詳細情報

基本情報

薄型・省電力・低発熱型の均一面発光照明。
【特長】
・導光板発光方式により、照明の高さが8.5mm以下の薄型面照明。
・装置設置スペースを気にすることなく取り付け出来る。
・周囲からLEDを発光させているため、省電力。
・バックライト照明として幅広い外観検査に使用可能。
【用途】
・透明パック中の異物検査。
・包装ビニールの破れ、文字検査。
・ICリードのピッチ計測。

ご注意

  • 【販売終了情報】2023年1月末に販売終了予定となります(下記型式を除く)。尚、下記型式は販売を継続いたします。
    ・IFLA-25/25W
    ・IFLA-30/41W+IDPA-30M2+I-CB-S1
    ・IFLA-25/25B
    ・IFLA-30/80W
    ・IFLA-30/41B
    ・IFLA-30/41R
    ・IFLA-30/80R
    ・IFLA-30/80B
    ・IFLA-25/25R
    ・IFLA-30/41W

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型エッジライト照明(面発光・薄型) IFLA・IFLシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
画像検査用の照明に購入
4
満足度:4.0
画像検査用の照明に、この角型エッジライト照明(IFLA-30/41W)を購入しました。複数台を並べてつかうので、外枠の小...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q照明が汚れた場合、どうしたら良いですか?
A
シンナーやベンジンなどの揮発性のものでは拭かないでください。エアブローまたはメガネ拭き等の柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい時は、柔らかい布を薄めた中性洗剤につけてよく絞ってから拭き取り、さらに洗剤成分が残らないようによく絞った水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型エッジライト照明(面発光・薄型) IFLA・IFLシリーズ
角型面照明(間接光) IPQCシリーズ
チップLED面照明(面発光) IDHMシリーズ
LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ
LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ
LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ
メーカーレイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)レイマック(旧:イマック)シーシーエスシーシーエスシーシーエス
通常価格20,488-60,695 -11,098 -83,697 -66,000 -224,422
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目
光種類可視光可視光可視光可視光可視光可視光
本体種類バックライト形同軸落射形バックライト形リング形スポット形リング形
照射方向バックライト斜光バックライト垂直投光垂直投光垂直投光
光源自光式自光式自光式自光式自光式自光式
照射光種類面発光拡散光面発光面発光面発光面発光
よく一緒に購入される商品

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング