メカニカル部品技術窓口
水平方向からの照射で凸凹を強調。【特長】・砲弾型LEDを水平に実装。・水平方向からの照射で、エッジ検出...
詳細を確認
| 型番 | 入力電圧 | 外形寸法(外径/内径/高さ) |
|---|---|---|
| IDRA-T78/46*-1 | DC12V | 78mm/46mm/10mm |
| IDRA-T84/54*-1 | DC12V | 84mm/54mm/10mm |
| IDRA-T96/60*-1 | DC12V | 96mm/60mm/10mm |
| IDRA-T122/92*-1 | DC12V | 122mm/92mm/10mm |
| IDRA-T152/114*-1 | DC12V | 152mm/114mm/10mm |
| IDRA-T176/140*-1 | DC12V | 176mm/140mm/10mm |
| IDRA-T206/170*-1 | DC12V | 206mm/170mm/10mm |

LEDが写り込むことなく刻印文字や表面の傷を検出。 ワーク面に対して至近距離からでも均一照射が可能。

照度分布図
画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
51,220円 ( 56,342円 ) | 15日目 |
42,683円 ( 46,951円 ) | 15日目 |
51,220円 ( 56,342円 ) | 10日目 |
51,220円 ( 56,342円 ) | 15日目 |
59,756円 ( 65,732円 ) | 15日目 |
46,951円 ( 51,646円 ) | 15日目 |
59,756円 ( 65,732円 ) | 15日目 |
59,756円 ( 65,732円 ) | 15日目 |
68,293円 ( 75,122円 ) | 15日目 |
51,220円 ( 56,342円 ) | 15日目 |
68,293円 ( 75,122円 ) | 15日目 |
68,293円 ( 75,122円 ) | 15日目 |
85,366円 ( 93,903円 ) | 15日目 |
59,756円 ( 65,732円 ) | 15日目 |
85,366円 ( 93,903円 ) | 15日目 |
85,366円 ( 93,903円 ) | 15日目 |
102,439円 ( 112,683円 ) | 15日目 |
68,293円 ( 75,122円 ) | 15日目 |
102,439円 ( 112,683円 ) | 15日目 |
102,439円 ( 112,683円 ) | 15日目 |
水平方向からの照射で凸凹を強調。
【特長】
・砲弾型LEDを水平に実装。
・水平方向からの照射で、エッジ検出や微細なキズ検査に最適。
・標準で外径78mm/内径46mm~外径206mm/内径170mmまで様々なサイズをラインナップ。
・発光色:白/赤/青/緑から選択可能。
【用途】
・錠剤、粉末内の異物検査、微細な傷や汚れの検査に最適。
・金属表面の刻印読み取りに便利。
・基板、シートのエッジ抽出に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

アイテックシステム
LED全視野リング照明 TRシリーズ
5通常価格(税別):20,459円~

シーシーエス
フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ
0通常価格(税別):108,000円~

オプテックス・エフエー
センシングLEDリング照明 OPRシリーズ
5通常価格(税別):31,884円~

オプテックス・エフエー
高輝度バー照明 OPBシリーズ
0通常価格(税別):36,001円~

オプテックス・エフエー
センシング同軸照明 OPXシリーズ
0通常価格(税別):84,336円~

シーシーエス
LEDフラット照明(拡散光) TH2シリーズ
0通常価格(税別):41,000円~

CST
ドーム照明(白/赤/青)・凸凹面の外観検査など
0通常価格(税別):31,000円~

ミスミ
画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)
4通常価格(税別):1,200円~