メカニカル部品技術窓口

確定しました

定尺寸切

通常単価(税別)
992
税込単価
1,091
通常出荷日:1日目

建築や金物関係での使用に最適な鉄製のねじ。【特長】・頭がなく、全体がねじ部になっているねじ。【用途】・...

詳細を確認
  • 相手側をお客様にてご用意いただく際は、規格よりオーバータップされていないと入らないことご注意ください。
    溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

ALNHTSC-STAY-M18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALNHTSC-STAY-M18の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
18
長さL(mm)
285
基本形状
全ねじ
取付穴形状
[なし] なし
材質
[スチール] スチール
表面処理
溶融亜鉛メッキ
販売単位
箱・パック
RoHS?
-

型番リスト

表示件数
型番
ALNHTSC-STAY-M18

ねじの呼び(M)

表面処理

RoHS?最小発注数量
18
溶融亜鉛メッキ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
992
( 1,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

建築や金物関係での使用に最適な鉄製のねじ。
【特長】
・頭がなく、全体がねじ部になっているねじ。
【用途】
・大きな寸切りボルト(長ねじ)はコンクリートに片方を埋めて使用可能。
・小さな寸切りボルト(長ねじ)は工具などにも使用可能。
・使用直前にならないとねじの長さが決まらない場合に最適。
・頭部があっては都合が悪い場合に最適。
・両側がナットでも支障が無い場合に最適。
・非常に長いねじが必要な場合に最適。

ご注意

  • 相手側をお客様にてご用意いただく際は、規格よりオーバータップされていないと入らないことご注意ください。
    溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定尺寸切の型番ALNHTSC-STAY-M18のページです。 型番ALNHTSC-STAY-M18に関する仕様情報を記載しております。
定尺寸切のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような材質がありますか?
A
鉄とステンレスです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
定尺寸切
寸切ボルト スチール
メーター寸切(細目)
寸切 荒先 左ねじ
SUS304CUN A2-90 高強度寸切ボルト
ケミカルボルト CB-Vタイプ
メーカーSUNCOダイドーハントSUNCOSUNCO藤本産業サンコーテクノ
通常価格992334 -1,171 -414 -2,634 -471 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目
長さL(mm)285-1000---
基本形状全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質スチールスチール-スチールステンレススチール
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング