17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 呼び寸法

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ノブボルト 黒 5M・6M

通常単価(税別)
413646
税込単価
454711
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

熱可型性ABS樹脂を射出成形し、頭部にシール等を貼り付けることができるノブネジ。【特長】・ボルトは確実...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

呼び寸法

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
5
12
0.8
5.0
M5
M5X12
M5-12
10
1個
5
30
0.8
5.0
M5
M5X30
M5-30
10
1個
6
40
1
6.0
M6
M6X40
M6-40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
413
( 454 )
在庫品1日目当日出荷可能
453
( 498 )
在庫品1日目当日出荷可能
646
( 711 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

熱可型性ABS樹脂を射出成形し、頭部にシール等を貼り付けることができるノブネジ。
【特長】
・ボルトは確実にインサートされ空回り、脱落等の心配はない。
【用途】
・医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

タイプサイズABCD
No.-1M52551514
No.-2M63161717

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノブボルト 黒 5M・6Mのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
装置の調整箇所
5
満足度:5.0
装置のジグの調整箇所に使っています。 手締めで使えるので調整が楽です。 つまみのグリップ性も問題なしです。
1人が参考にしています。
試作品に使用
4
満足度:4.0
試作品で部品と部品の固定で使用しています。工具を使わずに固定するためにこの商品を購入しました。固定箇所によって大きさを考...もっと読む
1人が参考にしています。
板金の締め付けに
5
満足度:5.0
板金の締め付けに使用しています。お手軽に購入できて重宝しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS対応品ですか?
A
対応品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノブボルト 黒 5M・6M
ノブボルト Rタイプ NO.1 黒(スチール)
【クリーン洗浄品】長尺ローレット付ボルト
【ふっ素含有メッキ】長尺ローレット付ボルト
【クリーン洗浄品】全長指定長尺ローレット付ボルト
足長ローレットつまみ(A-1176・ステンレス製)
メーカーSUNCOSUNCOミスミミスミミスミタキゲン製造
通常価格413-86 ----419 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目7日目6日目〜在庫品1日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
基本形状手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト
材質ステンレススチール-SUS303-ステンレス鋼材
表面処理なし三価ホワイト-ふっ素含有無電解ニッケルメッキ-バフ研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング