17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ノブボルト Rタイプ NO.1 黒(スチール)【1~120個入り】

通常単価(税別)
868,293
税込単価
959,122
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

熱可型性ABS樹脂を射出成形し、頭部にシール等を貼り付けることができるノブネジ。【特長】・ボルトは確実...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

販売単位

呼び寸法

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
5
35
0.8
箱・パック
5.0
M5
M5X35
M5-35
10
1パック

120個入り

6
20
1
バラ(1個から購入可能)
6.0
M6
M6X20
M6-20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,293
( 9,122 )
1日目
86
( 95 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

熱可型性ABS樹脂を射出成形し、頭部にシール等を貼り付けることができるノブネジ。
【特長】
・ボルトは確実にインサートされ空回り、脱落等の心配はない。
【用途】
・医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

KRB (Rタイプ ノブ ボルト)の仕様

外形図

ノブボルト Rタイプ NO.1 黒(スチール)外形図

規格表

ノブボルト Rタイプ NO.1 黒(スチール)規格表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノブボルト Rタイプ NO.1 黒(スチール)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
板金の締め付けに
5
満足度:5.0
板金の締め付けに使用しています。お手軽に購入できて重宝しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS対応品ですか?
A
対応品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノブボルト Rタイプ NO.1 黒(スチール)
うちわボルト(手締めボルト)
ハイピック 白 No.2
47 キャプティブスクリュー-不正アクセス防止タイプ
うちわボルト(ウィット)
うちわボルト(つまみねじ)
メーカーSUNCO三星産業貿易SUNCO鍋屋バイテックSUNCOSUNCO
通常価格86-1,202 -10,396 -1,069 -7,175235 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目ウィット並目メートル並目
詳細形状丸皿ローレットローレットうちわ
取付穴形状なしなしなし十字穴なしなし
基本形状手締めボルト手締めボルト手締めボルト標準(丸)手締めボルト手締めボルト
材質スチールスチールスチールスチールSWCH相当

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング