17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 呼び寸法

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

プラカラー 蝶ボルト 2種

通常単価(税別)
112155
税込単価
123171
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

手を利用して簡単に締めることのできる一般的なつまみねじ。【特長】・2種。・高強度である。・耐食性が良い...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

呼び寸法

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
5
20
0.8
5.0
M5
M5X20
M5-20
10
1個
5
40
0.8
5.0
M5
M5X40
M5-40
10
1個
6
30
1
6.0
M6
M6X30
M6-30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112
( 123 )
1日目
151
( 166 )
在庫品1日目当日出荷可能
155
( 171 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

手を利用して簡単に締めることのできる一般的なつまみねじ。
【特長】
・2種。
・高強度である。
・耐食性が良い。
・軽量化できる。
【用途】
・工作機械、農業機械、電動工具、照明器具、家電製品、その他。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

プラカラー蝶ボルトの外観

プラカラー蝶ボルトの外観

頭部ウィングの寸法図

頭部ウィングの寸法図

呼び径(d)・種DD'HH'ABGG'CC'A'
M5-2種21191311φ10φ843526.5
M6-2種25.52314.512φ12φ104.53.562.57.5

仕様

  • 頭部ウイングの材質は、ガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)
  • ねじ部の材質は、耐食性に優れたステンレス(SUS XM7)が標準

頭部ウィングの強度

全羽根試験
M5-2種

  • トルク N・m(kgf-cm):7.35(75)
  • 樹脂頭部ウイング破壊

M6-2種

  • トルク N・m(kgf-cm):9.32(95)
  • 樹脂頭部ウイング破壊

半羽根試験
M5-2種

  • トルク N・m(kgf-cm):3.92(40)
  • 樹脂頭部ウイング破壊

M6-2種

  • トルク N・m(kgf-cm):6.37(65)
  • 樹脂頭部ウイング破壊

使用上の注意

  • 締め付けは必ず手で締めて下さい。
  • ベンチやモンキーレンチで羽根をつかんで締め付けないで下さい。またハンマー等で羽根をたたいて締め付けないで下さい。
  • 樹脂頭部は多くの薬品・溶剤・油に耐久性がありますが、これらの影響を受ける使用環境では種類だけでなく、温度・濃度にも注意して下さい。
  • 樹脂頭部の強度は温度の影響を受けます。特に50℃を超える使用環境温度には注意して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラカラー 蝶ボルト 2種のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
頭部ウイングの材質は、ガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)です。
ねじ部の材質は、耐食性に優れたステンレス(SUSXM7)が標準です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラカラー 蝶ボルト 2種
プラカラー蝶ボルト 2種(SUS304相当)
ステンレス プラカラー 蝶ボルト 1種
プラカラー蝶ボルト 1種(SUS304相当)
プラカラーちょうボルト(CP-1211・ステンレス製)
冷間蝶ボルト 1種 三星産業貿易製
メーカーSUNCO丸ヱム製作所SUNCO丸ヱム製作所タキゲン製造SUNCO
通常価格112-122 -94 -110 -92 -21,771 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
基本形状手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト
材質ステンレスSUS304相当ステンレスSUS304相当ステンレス鋼棒スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶ボルトカテゴリの売れ筋ランキング