17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ニッケルメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS小形 W組込) 富信製

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS小形 W組込) 富信製
通常単価(税別)
212221
税込単価
233243
通常出荷日:1日目

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予め組み込んだねじ。【特長】・座金の入れ忘れや、落ちてなく...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
14
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
M3
M3X14
M3-14
10
1個
4
8
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1個
3
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
M3
M3X10
M3-10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218
( 240 )
1日目
221
( 243 )
1日目
212
( 233 )
1日目
221
( 243 )
1日目
221
( 243 )
1日目

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予め組み込んだねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくす煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるため、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:SWCH相当。
・表面処理:三価ブラック・三価ホワイト・ニッケルメッキ。
【用途】
・様々な箇所に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS小形 W組込)富信製の仕様

外形図

外形図

ねじの呼びM3M4
ピッチ0.50.7
dk最大(基準寸法)5.57
最大5.687.22
最小5.326.78
k最大(基準寸法)34
最小2.863.82
s呼び(基準寸法)2.53
最大2.583.08
最小2.523.02
t最小1.32
平座金 D×t6×0.58×0.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS小形 W組込) 富信製のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
SCM435です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS小形 W組込) 富信製
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS W組込)ステンレス
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)ばね座金組込み
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO極東製作所
通常価格212-36 -25 -28 -219 -264 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
詳細形状標準標準標準標準標準標準
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質SWCH相当スチールスチールステンレススチールSCM435
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング