17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

鋼 強度区分12.9 GT CAP(SAタイプ) 互省製作所製【1~500個入り】

通常単価(税別)
7723,024
税込単価
8525,326
通常出荷日:1日目

六角穴付きボルトに、GTワッシャー座金が組込れてはずれない形状のネジ。【特長】・ゆるみ止め効果が特に高...

詳細を確認
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
16
0.8
箱・パック
M5
M5X16
M5-16
10
1パック

500個入り

6
30
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X30
M6-30
10
1個
8
16
1.25
箱・パック
M8
M8X16
M8-16
10
1パック

200個入り

8
18
1.25
箱・パック
M8
M8X18
M8-18
10
1パック

200個入り

8
20
1.25
箱・パック
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

200個入り

8
25
1.25
箱・パック
M8
M8X25
M8-25
10
1パック

200個入り

8
30
1.25
箱・パック
M8
M8X30
M8-30
10
1パック

200個入り

8
35
1.25
箱・パック
M8
M8X35
M8-35
10
1パック

200個入り

8
40
1.25
箱・パック
M8
M8X40
M8-40
10
1パック

100個入り

8
45
1.25
箱・パック
M8
M8X45
M8-45
10
1パック

100個入り

12
30
1.75
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X30
M12-30
10
1個
12
40
1.75
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X40
M12-40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,024
( 25,326 )
1日目
77
( 85 )
1日目
14,766
( 16,243 )
1日目
14,977
( 16,475 )
1日目
14,180
( 15,598 )
1日目
15,096
( 16,606 )
1日目
16,020
( 17,622 )
1日目
17,142
( 18,856 )
1日目
8,776
( 9,654 )
1日目
8,981
( 9,879 )
1日目
292
( 321 )
1日目
343
( 377 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルトに、GTワッシャー座金が組込れてはずれない形状のネジ。
【特長】
・ゆるみ止め効果が特に高いく、ボルトに合った適正締め付けが出来る。
・トルク係数が小さく締め付け力のバラツキが少ない。
・組み付け工程の削減し、作業者による時間のバラツキがない。
・座金の反発力が大きく変形が起こりにくく、自動機にも対応可(組んだ座金が落ちない)。
・ねじの管理面と保管スペース等の効率。
【用途】
・工作機械などで、高強度の締付け必要個所、場所の狭い所、沈め穴などに使用される。

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鋼 強度区分12.9 GT CAP(SAタイプ)互省製作所製の仕様

鋼 強度区分12.9 GT CAPの外観

鋼 強度区分12.9 GT CAPの外観

鋼 強度区分12.9 GT CAPの寸法図

鋼 強度区分12.9 GT CAPの寸法図

特長

  • 呼び:5・6・8・12
  • 材質:SWCH相当
  • 表面処理:生地
ねじの呼び dD1Ut1Xl
最大最大最大
M59.03.41.01.625.0
M610.54.01.22.030.0

単位:mm
※上記以外の製品情報につきましてはカタログを参照してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼 強度区分12.9 GT CAP(SAタイプ) 互省製作所製のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q強度はどれくらいですか?
A
12.9です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼 強度区分12.9 GT CAP(SAタイプ) 互省製作所製
鋼 強度区分10.9 GT-S CAP(SAタイプ) 互省製作所製
強度区分=12.9 GT CAP(SAタイプ)
強度区分=10.9 GT-S CAP(SAタイプ)
鋼 NHセフティソケット 日産ネジ製
六角穴付きボルト CAP P=3
メーカーSUNCOSUNCO互省製作所互省製作所SUNCOSUNCO
通常価格77-110 -99 -49 -51 -37 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
詳細形状標準標準標準標準標準標準
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質SWCH相当SWCH相当構造用合金鋼SWCH相当ステンレス
表面処理黒色酸化被膜黒色酸化被膜黒色酸化被膜黒色酸化被膜三価ホワイトなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング