17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ニッケルメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鋼 7マーク小形六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)【100~200個入り】

通常単価(税別)
10,11911,823
税込単価
11,13113,005
通常出荷日:1日目

座金組込ネジとは緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだボルト。【特長】・座金...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X20
M10-20
10
1パック

130個入り

10
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X25
M10-25
10
1パック

110個入り

10
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X30
M10-30
10
1パック

100個入り

10
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X35
M10-35
10
1パック

100個入り

8
20
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,625
( 12,788 )
1日目
10,441
( 11,485 )
1日目
10,119
( 11,131 )
1日目
10,333
( 11,366 )
1日目
11,823
( 13,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

座金組込ネジとは緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだボルト。
【特長】
・座金を入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなる。
・作業効率を上げることができる。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことができる。
【用途】
・様々な箇所に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鋼 7マーク小形六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)の仕様

鋼 7マーク小形六角アプセットの外観

鋼 7マーク小形六角アプセットの外観

鋼 7マーク小形六角アプセットの寸法図

鋼 7マーク小形六角アプセットの寸法図

特長

  • 呼び:8・10
  • 材質:SWCH相当
  • 表面処理:三価ホワイト・ニッケルメッキ
ねじの呼び(d)KS平座金D1Xtばね座金dK1(最大)a(最大)
基準寸法許容差基準寸法許容差
M85.5±0.1512+0
-0.25
18×1.614.58.4

単位:mm
※上記以外の製品情報につきましてはカタログを参照してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼 7マーク小形六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でしょうか?
A
SWRCH33Kor35Kです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼 7マーク小形六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)
7マーク 小形六角アプセット小ねじ P=2(SW組込)
7マーク 小形六角アプセット小ねじ P=3(SW+JIS平W) 細目
7マーク六角トリーマ P-3(SW+JIS平W)
ばね・平座金組込 7マーク 小形六角アプセット小ねじ(SW+JIS平W)
7マーク小形六角アプセット細目 SP=3(スパック+JIS W組込)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格10,119-9,597 -7,632 -8,939 -8,001 -6,978 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
詳細形状標準小径小径標準小径低頭
基本形状六角六角六角六角六角六角
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当スチール
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目メートル細目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング