17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が76型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 永和鋲螺製【60~800個入り】

通常単価(税別)
2,89510,226
税込単価
3,18511,249
通常出荷日:1日目~10日目

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。【特長】・座金の入れ忘れ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が76型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
20
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

180個入り

10
20
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
M10
M10X20
M10-20
10
1パック

100個入り

5
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

800個入り

6
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X12
M6-12
10
1パック

500個入り

6
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X15
M6-15
10
1パック

400個入り

6
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X16
M6-16
10
1パック

400個入り

6
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X20
M6-20
10
1パック

400個入り

6
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X25
M6-25
10
1パック

300個入り

8
14
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X14
M8-14
10
1パック

200個入り

8
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X15
M8-15
10
1パック

200個入り

8
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X16
M8-16
10
1パック

200個入り

8
18
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X18
M8-18
10
1パック

180個入り

8
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

180個入り

8
22
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X22
M8-22
10
1パック

150個入り

8
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X25
M8-25
10
1パック

150個入り

8
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X30
M8-30
10
1パック

150個入り

8
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X35
M8-35
10
1パック

120個入り

10
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X15
M10-15
10
1パック

100個入り

10
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X20
M10-20
10
1パック

100個入り

10
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X25
M10-25
10
1パック

100個入り

10
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X30
M10-30
10
1パック

80個入り

10
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X35
M10-35
10
1パック

80個入り

10
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X40
M10-40
10
1パック

80個入り

10
45
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X45
M10-45
10
1パック

70個入り

5
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.8
M5
M5X12
M5-12
-
1パック

800個入り

6
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X10
M6-10
-
1パック

500個入り

6
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X12
M6-12
-
1パック

500個入り

6
14
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X14
M6-14
-
1パック

400個入り

6
15
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X15
M6-15
-
1パック

400個入り

6
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X16
M6-16
-
1パック

400個入り

6
18
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X18
M6-18
-
1パック

400個入り

6
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X20
M6-20
-
1パック

400個入り

6
22
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X22
M6-22
-
1パック

300個入り

6
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X25
M6-25
-
1パック

300個入り

6
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X30
M6-30
-
1パック

250個入り

6
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X35
M6-35
-
1パック

250個入り

6
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X40
M6-40
-
1パック

250個入り

8
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X12
M8-12
-
1パック

200個入り

8
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X16
M8-16
-
1パック

200個入り

8
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X20
M8-20
-
1パック

180個入り

8
22
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X22
M8-22
-
1パック

150個入り

8
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X25
M8-25
-
1パック

150個入り

8
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X30
M8-30
-
1パック

150個入り

8
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X35
M8-35
-
1パック

120個入り

8
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X40
M8-40
-
1パック

120個入り

8
45
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X45
M8-45
-
1パック

100個入り

8
50
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X50
M8-50
-
1パック

100個入り

10
15
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X15
M10-15
-
1パック

100個入り

10
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X16
M10-16
-
1パック

100個入り

10
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X20
M10-20
-
1パック

100個入り

10
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X25
M10-25
-
1パック

100個入り

10
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X30
M10-30
-
1パック

80個入り

10
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X35
M10-35
-
1パック

80個入り

10
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X40
M10-40
-
1パック

80個入り

10
45
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X45
M10-45
-
1パック

70個入り

10
50
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X50
M10-50
-
1パック

60個入り

6
10
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1
M6
M6X10
M6-10
-
1パック

500個入り

6
12
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1
M6
M6X12
M6-12
-
1パック

500個入り

6
14
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1
M6
M6X14
M6-14
-
1パック

400個入り

6
15
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1
M6
M6X15
M6-15
-
1パック

400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,085
( 6,694 )
1日目
6,603
( 7,263 )
1日目
10,226
( 11,249 )
1日目
5,975
( 6,573 )
1日目
5,105
( 5,616 )
1日目
5,004
( 5,504 )
1日目
5,312
( 5,843 )
1日目
4,300
( 4,730 )
1日目
5,318
( 5,850 )
1日目
5,255
( 5,781 )
1日目
5,255
( 5,781 )
1日目
4,905
( 5,396 )
1日目
4,905
( 5,396 )
1日目
4,242
( 4,666 )
1日目
4,242
( 4,666 )
1日目
4,541
( 4,995 )
1日目
4,022
( 4,424 )
1日目
5,405
( 5,946 )
1日目
4,885
( 5,374 )
1日目
5,190
( 5,709 )
1日目
4,400
( 4,840 )
1日目
4,653
( 5,118 )
1日目
5,173
( 5,690 )
1日目
4,735
( 5,209 )
1日目
7,657
( 8,423 )
1日目
4,995
( 5,495 )
1日目
4,590
( 5,049 )
1日目
3,840
( 4,224 )
1日目
3,920
( 4,312 )
1日目
3,840
( 4,224 )
1日目
4,085
( 4,494 )
1日目
4,085
( 4,494 )
1日目
3,304
( 3,634 )
1日目
3,304
( 3,634 )
1日目
3,108
( 3,419 )
1日目
3,459
( 3,805 )
1日目
3,684
( 4,052 )
1日目
4,004
( 4,404 )
1日目
4,035
( 4,439 )
1日目
3,696
( 4,066 )
1日目
3,257
( 3,583 )
1日目
3,257
( 3,583 )
1日目
3,495
( 3,845 )
1日目
3,091
( 3,400 )
1日目
3,286
( 3,615 )
1日目
2,895
( 3,185 )
1日目
3,141
( 3,455 )
1日目
4,071
( 4,478 )
1日目
3,930
( 4,323 )
1日目
3,757
( 4,133 )
1日目
3,952
( 4,347 )
1日目
3,381
( 3,719 )
1日目
3,506
( 3,857 )
1日目
3,898
( 4,288 )
1日目
3,524
( 3,876 )
1日目
3,213
( 3,534 )
1日目
4,995
( 5,495 )
1日目
4,590
( 5,049 )
1日目
3,840
( 4,224 )
1日目
3,840
( 4,224 )
1日目

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるため、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:鉄。
・表面処理:三価ブラック・三価ホワイト・ユニクロメッキ・クロメートメッキ・ステンレスメッキ。
【用途】
・様々な箇所に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込)永和鋲螺製の仕様

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
ksedk
(約)
平座金
D1×T
ばね座金
d1
(最大)
a
基準寸法許容差基準寸法許容差
M53.5±0.1580
-0.2
8.877.812×0.88.55.4
M641011.059.813×111.56.9
M85.51314.3812.618×1.614.58.4
M107±0.2170
-0.25
18.916.522×1.617.510.4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 永和鋲螺製のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でしょうか?
A
SWCH10Rです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 永和鋲螺製
鉄 六角トリーマ P=1(JIS W組込) 永和鋲螺製
鉄 六角トリーマ I=3(SW+ISO W組込) 永和鋲螺製
鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 金剛鋲螺製
鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製
小形六角トリーマ P=3(SW+JIS平W)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格2,895-2,751 -3,582 -4,450 -4,170 -2,599 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
詳細形状標準標準標準標準標準小径
基本形状六角六角六角六角六角六角
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング