17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が52型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

鉄 六角トリーマ P=1(JIS W組込) 永和鋲螺製【70~500個入り】

通常単価(税別)
2,7516,812
税込単価
3,0267,493
通常出荷日:1日目~10日目

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。【特長】・座金の入れ忘れ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が52型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X16
M6-16
10
1パック

400個入り

6
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X20
M6-20
10
1パック

400個入り

8
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X10
M8-10
10
1パック

200個入り

8
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X12
M8-12
10
1パック

200個入り

8
14
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X14
M8-14
10
1パック

200個入り

8
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X16
M8-16
10
1パック

200個入り

8
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
1パック

180個入り

8
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X25
M8-25
10
1パック

150個入り

8
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X30
M8-30
10
1パック

150個入り

10
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X15
M10-15
10
1パック

100個入り

10
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X20
M10-20
10
1パック

100個入り

10
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X25
M10-25
10
1パック

100個入り

10
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X30
M10-30
10
1パック

80個入り

10
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X35
M10-35
10
1パック

80個入り

6
8
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X8
M6-8
-
1パック

500個入り

6
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X10
M6-10
-
1パック

500個入り

6
14
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X14
M6-14
-
1パック

400個入り

6
15
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X15
M6-15
-
1パック

400個入り

6
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X16
M6-16
-
1パック

400個入り

6
18
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X18
M6-18
-
1パック

400個入り

6
22
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X22
M6-22
-
1パック

300個入り

6
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X25
M6-25
-
1パック

300個入り

6
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X30
M6-30
-
1パック

250個入り

8
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X12
M8-12
-
1パック

200個入り

8
15
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X15
M8-15
-
1パック

200個入り

8
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X16
M8-16
-
1パック

200個入り

8
18
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X18
M8-18
-
1パック

180個入り

8
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X20
M8-20
-
1パック

180個入り

8
22
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X22
M8-22
-
1パック

150個入り

8
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X30
M8-30
-
1パック

150個入り

8
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X35
M8-35
-
1パック

120個入り

8
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X40
M8-40
-
1パック

120個入り

8
45
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X45
M8-45
-
1パック

100個入り

8
50
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X50
M8-50
-
1パック

100個入り

10
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X16
M10-16
-
1パック

100個入り

10
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X20
M10-20
-
1パック

100個入り

10
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X30
M10-30
-
1パック

80個入り

10
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X35
M10-35
-
1パック

80個入り

10
45
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X45
M10-45
-
1パック

70個入り

6
8
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1
M6
M6X8
M6-8
-
1パック

500個入り

6
25
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1
M6
M6X25
M6-25
-
1パック

300個入り

8
10
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X10
M8-10
-
1パック

200個入り

8
14
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X14
M8-14
-
1パック

200個入り

8
16
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X16
M8-16
-
1パック

200個入り

8
20
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X20
M8-20
-
1パック

180個入り

8
25
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X25
M8-25
-
1パック

150個入り

8
30
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X30
M8-30
-
1パック

150個入り

8
35
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X35
M8-35
-
1パック

120個入り

8
40
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
M8
M8X40
M8-40
-
1パック

120個入り

10
20
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.5
M10
M10X20
M10-20
-
1パック

100個入り

10
25
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.5
M10
M10X25
M10-25
-
1パック

100個入り

10
30
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.5
M10
M10X30
M10-30
-
1パック

80個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,700
( 5,170 )
1日目
4,893
( 5,382 )
1日目
6,812
( 7,493 )
1日目
4,928
( 5,421 )
1日目
4,847
( 5,332 )
1日目
4,909
( 5,400 )
1日目
4,523
( 4,975 )
1日目
4,002
( 4,402 )
1日目
4,482
( 4,930 )
1日目
5,022
( 5,524 )
1日目
4,492
( 4,941 )
1日目
4,905
( 5,396 )
1日目
4,100
( 4,510 )
1日目
4,358
( 4,794 )
1日目
5,154
( 5,669 )
1日目
4,135
( 4,549 )
1日目
3,542
( 3,896 )
1日目
3,542
( 3,896 )
1日目
3,542
( 3,896 )
1日目
3,764
( 4,140 )
1日目
3,093
( 3,402 )
1日目
3,093
( 3,402 )
1日目
2,940
( 3,234 )
1日目
3,796
( 4,176 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,479
( 3,827 )
1日目
3,479
( 3,827 )
1日目
3,014
( 3,315 )
1日目
3,374
( 3,711 )
1日目
2,902
( 3,192 )
1日目
3,098
( 3,408 )
1日目
2,751
( 3,026 )
1日目
2,996
( 3,296 )
1日目
3,857
( 4,243 )
1日目
3,455
( 3,801 )
1日目
3,153
( 3,468 )
1日目
3,283
( 3,611 )
1日目
3,328
( 3,661 )
1日目
5,154
( 5,669 )
1日目
3,093
( 3,402 )
1日目
5,231
( 5,754 )
1日目
3,728
( 4,101 )
1日目
3,776
( 4,154 )
1日目
3,479
( 3,827 )
1日目
3,014
( 3,315 )
1日目
3,374
( 3,711 )
1日目
2,902
( 3,192 )
1日目
3,161
( 3,477 )
1日目
3,527
( 3,880 )
10日目
3,694
( 4,063 )
1日目
3,153
( 3,468 )
1日目

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるため、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:鉄。
・表面処理:三価ホワイト・ユニクロメッキ・クロメートメッキ。
【用途】
・様々な箇所に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 六角トリーマ P=1(JIS W組込)永和鋲螺製の仕様

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
ksedk
(約)
平座金
D1×T
a
基準寸法許容差基準寸法許容差
M64±0.15100
-0.2
11.059.813×13.7
M85.51314.3812.618×1.64.2
M107±0.2170
-0.25
18.916.522×1.65.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 六角トリーマ P=1(JIS W組込) 永和鋲螺製のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でしょうか?
A
SWCH10Rです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 六角トリーマ P=1(JIS W組込) 永和鋲螺製
鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 永和鋲螺製
鉄 六角トリーマ I=3(SW+ISO W組込) 永和鋲螺製
鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 金剛鋲螺製
鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製
鉄 六角トリーマ PD=3(SW+大W16×1.6組込)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格2,751-2,895 -3,582 -4,450 -4,170 -7,204
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
詳細形状標準標準標準標準標準標準
基本形状六角六角六角六角六角六角
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング