17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

サムスクリュー T型【50~200個入り】

通常単価(税別)
10,85747,020
税込単価
11,94351,722
通常出荷日:1日目~10日目

工具を使わず、指で簡単に締め付けられるねじ。【特長】・合成樹脂とステンレス鋼の組み合わせにより、耐食性...

詳細を確認
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

材質

表面処理

呼び寸法

ねじ種類

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
6
14
1
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ブラック
6.0
全ねじ
M6
M6X14
M6-14
10
1パック

200個入り

8
35
1.25
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
8.0
全ねじ
M8
M8X35
M8-35
10
1パック

50個入り

8
35
1.25
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
8.0
全ねじ
M8
M8X35
M8-35
10
1パック

50個入り

8
55
1.25
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
8.0
全ねじ
M8
M8X55
M8-55
10
1パック

50個入り

8
80
1.25
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
8.0
全ねじ
M8
M8X80
M8-80
10
1パック

50個入り

5
80
0.8
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
5.0
全ねじ
M5
M5X80
M5-80
10
1パック

50個入り

5
12
0.8
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
5.0
全ねじ
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

200個入り

10
18
1.5
[ステンレス] ステンレス
-
グレー
10.0
全ねじ
M10
M10X18
M10-18
10
1パック

50個入り

10
18
1.5
[ステンレス] ステンレス
-
10.0
全ねじ
M10
M10X18
M10-18
10
1パック

100個入り

10
20
1.5
[ステンレス] ステンレス
-
10.0
全ねじ
M10
M10X20
M10-20
10
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,918
( 39,510 )
10日目
11,388
( 12,527 )
1日目
10,857
( 11,943 )
1日目
11,673
( 12,840 )
1日目
12,857
( 14,143 )
10日目
16,571
( 18,228 )
10日目
24,653
( 27,118 )
1日目
23,510
( 25,861 )
1日目
47,020
( 51,722 )
1日目
27,680
( 30,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

工具を使わず、指で簡単に締め付けられるねじ。
【特長】
・合成樹脂とステンレス鋼の組み合わせにより、耐食性、耐熱性に優れる。
・豊富なサイズのバリエーションを実現。
・強靭で繰り返しの使用に耐える。
・材質:スチール、ステンレス。
・表面処理:なし、ユニクロメッキ、クロメートメッキ、三価ホワイト、三価ブラック、黒色酸化被膜。
【用途】
・事務機器、電気器具、家具、医療機器等に最適。

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

サムスクリュー T型の仕様

サムスクリュー T型:関連画像

外形図

- ねじのサイズ
d
D H d0 ボルトの長さ l
全ねじ 半ねじ
T型
ノブ
M5 26 6.6 12.0 10 12 15 18 20 25 30 35 - - - -
M6 30 7.8 13.5 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 - -
M8 38 10.0 16.5 - 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 -
M10 45 12.5 20.0 - - 15 18 20 25 30 35 40 45 50 60

使用樹脂のデルリン(アセタール樹脂)は強酸、強アルカリを除き多種類の弱酸、弱アルカリ、ガソリン、潤滑油、アルコール、エーテル、及び溶剤類に対して優れた耐性がある。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムスクリュー T型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサムノブの材質はなんですか?
A
デルリンです。強酸、強アルカリを除き多種類の弱酸、弱アルカリ、ガソリン、潤滑油、アルコール、エーテル、及び溶剤類に対して優れた耐性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サムスクリュー T型
サムスクリュー 菊型 黒
サムスクリュー 丸型 黒(全ねじ)
うちわボルト(つまみねじ)
うちわボルト(ウィット)
足長ローレットつまみ(A-176・黄銅製)
メーカーSUNCO互省製作所互省製作所SUNCOSUNCOタキゲン製造
通常価格10,857-32,900279 -235 -7,175158 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目ウィット並目メートル並目
詳細形状ユリアユリアうちわローレット
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
基本形状手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト
先端形状平先平先平先平先荒先とがり先

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング