17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • ニッケルメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 角座番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鉄 端子ねじ (+-)バインドH形(正方形角座対辺線押え組込)【1500~3500個入り】

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

角座番号

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
H3-0
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

3500個入り

3
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
H3-5
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

2500個入り

3
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
H3-6
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

2500個入り

3
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
H3-7
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

2000個入り

4
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.7
H4-0
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

1500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,500
( 14,850 )
1日目
9,747
( 10,722 )
1日目
9,894
( 10,883 )
1日目
7,997
( 8,797 )
1日目
6,375
( 7,013 )
1日目

詳細情報

基本情報

1,500~3,500個入りの商品です。
【材質】SWCH相当
【呼び径】3、4

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 端子ねじ プラス マイナス バインドH形(正方形角座対辺線押え組込):関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 端子ねじ (+-)バインドH形(正方形角座対辺線押え組込)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 端子ねじ (+-)バインドH形(正方形角座対辺線押え組込)
鉄 端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座 対辺線押さえ組込)
鉄 端子ねじ プラスマイナス ナベK形 正方形角座 対角線押さえ組込
鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)
鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベC形(長方形角座組込)
鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベSC形(スパック+長方形角座組込)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格6,375-5,673 -11,5085,064 -11,6666,812 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
取付穴形状プラスマイナスプラスマイナスプラスマイナスプラスマイナスプラスマイナスプラスマイナス
詳細形状バインドなべなべなべなべなべ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング