17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベC形(長方形角座組込)【3000個入り】

通常単価(税別)
11,666
税込単価
12,833
通常出荷日:1日目

鉄製の端子ねじ。【特長】・相手ブロックに合った種類の角座を選定することで結線するときに電線がずれない。...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理

サイズ

RoHS?最小発注数量
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
6.3×7.8×1.0
10
1パック

3000個入り

[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
6.8×7.0×1.0
10
1パック

3000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,666
( 12,833 )
1日目
11,666
( 12,833 )
1日目

詳細情報

基本情報

鉄製の端子ねじ。
【特長】
・相手ブロックに合った種類の角座を選定することで結線するときに電線がずれない。
・スパック座金は、波形状になっているため、一般バネ座金に比べて弾性が強い。
・緩み止め効果も大で、またばね座金よりガタつきが小さい。
・組み込みねじに使用した場合、首下のねじ部が安定し、繰返し使用しても、座面を傷めない。
・材質:鉄。
・表面処理:クロメートメッキ・ニッケルメッキ。
【用途】
・電線等を止めるのに最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベC形(長方形角座組込)の仕様

ねじサイズ角座番号角座寸法
M3×605.9×8.1×1.0
M3×616.3×7.8×1.0
M3×626.8×7.0×1.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベC形(長方形角座組込)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q端子部ネジの推奨締付トルクを教えてください。
A
製品ごとに異なりますので、お問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベC形(長方形角座組込)
鉄 サンコータイト プラス Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)
鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)
鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)
鉄 六角トリーマ PD=3(SW+大W16×1.6組込)
(+)ナベPD=3
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格11,6668,5044,47511,8637,2044,286
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)346364
長さL(mm)6151063010
取付穴形状プラスマイナス十字穴十字穴十字穴なし十字穴
詳細形状なべなべ標準バインド標準なべ
基本形状標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)六角標準(丸)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング