17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=3(SW+JIS W組込) CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=3(SW+JIS W組込)

販売終了

型番

CSPBDHNDP3-STT3SC-M4-8

2026年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

様々な箇所に使用可能な座金組込ネジ。
【特長】
・緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込み済み。
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げる。
・座金の組み合わせにより様々な種類があり、目的に応じて選ぶことが可能。
【用途】
・鋼板への締結に最適。
・自動車、AV機器、OA機器、測定機器などに使用可能。

ご注意

  • STT3SCが三価ステンコート(ジンロイ+三価W+Kコート)になります。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
8
取付穴形状
十字穴
詳細形状
バインド
基本形状
標準(丸)
材質
[スチール] SWCH相当
表面処理
[ステンコート] 三価ステンコート
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.7
先端形状
平先
販売単位
箱・パック
ねじM径
M4

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト