17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 強度区分(スチール)

    ~mm
  • ねじ種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

WAソケット Sタイプ 日産ネジ製【1~200個入り】

通常単価(税別)
1298,004
税込単価
1428,804
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

座金組込ネジとは緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだボルト。【特長】・座金...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

販売単位

強度区分(スチール)

ねじ種類

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
22
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
箱・パック
10.9
全ねじ
M8
M8X22
M8-22
10
1パック

200個入り

5
22
黒色酸化被膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M5
M5X22
M5-22
10
1個
10
60
黒色酸化被膜
1.5
バラ(1個から購入可能)
10.9
半ねじ
M10
M10X60
M10-60
10
1個
10
65
黒色酸化被膜
1.5
バラ(1個から購入可能)
10.9
半ねじ
M10
M10X65
M10-65
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,004
( 8,804 )
1日目
218
( 240 )
1日目
129
( 142 )
在庫品1日目当日出荷可能
143
( 157 )
1日目

詳細情報

基本情報

座金組込ネジとは緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだボルト。
【特長】
・座金を入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなる。
・作業効率を上げることができる。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことができる。
【用途】
・さまざまな箇所に使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

WAソケット Sタイプ 日産ネジ製の仕様

WAソケット Sタイプ 日産ネジ製:関連画像

WAソケット Sタイプの外観

WAソケット Sタイプ 日産ネジ製:関連画像

WAソケット Sタイプの寸法図

特長

  • 呼び:4、5、6、8、10
  • 材質:SWCH相当
  • 表面処理:生地、三価ブラック、三価ホワイト、ユニクロメッキ、クロメートメッキ、黒色クロメート、ニッケルメッキ、クロームメッキ、スズコバルト
ねじの呼び(d) 並目 M4 M5 M6 M8 M10
6角穴付きボルト本体 dk 7±0.22 8.5±0.22 10±0.22 13±0.27 16±0.27
k 4 (-0.18~0) 5 (-0.18~0) 6 (-0.3~0) 8 (-0.36~0) 10 (-0.36~0)
s 呼び(基準寸法) 3 4 5 6 8
最小 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025
最大 1欄 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175
2欄 3.08 4.095 5.095 6.095 8.115
e(最小) 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15
t(最大) 2 2.5 3 4 5
ばね座金 2号 D1(最大) 7 8.5 11.5 14.5 17.5
B(最小)×T(最小) 1.4×1 1.7×1.3 2.7×1.5 3.2×2 3.7×2.5
圧力実験後の自由高さ(最小) 1.7 2.2 2.5 3.35 4.2

単位:mm
※上記以外の製品情報につきましてはカタログを参照してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WAソケット Sタイプ 日産ネジ製のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q下穴は必要ですか?
A
必要です。必ず標準下穴径を確認して穴を空けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WAソケット Sタイプ 日産ネジ製
WAソケット SPタイプ
WAソケット Sタイプ (メートル並目)
鋼 NHセフティソケット 日産ネジ製
鉄 サンコータイト プラス Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)
鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)
メーカーSUNCO日産ネジ日産ネジSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格129-12 -9 -51 -8,50411,863
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴十字穴十字穴
詳細形状標準標準標準標準なべバインド
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質SWCH相当SCM435SCM435SWCH相当SWCH相当SWCH相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング