17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 強度区分(スチール)

    ~mm
  • ねじ種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

CAP-SW カクマル製【1~200個入り】

通常単価(税別)
924,977
税込単価
1015,475
通常出荷日:1日目~9日目

座金組込ネジとは緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだボルト。【特長】・座金...

詳細を確認
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

販売単位

強度区分(スチール)

ねじ種類

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

最小発注数量
8
16
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1.25
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M8
M8X16
M8-16
1個
4
25
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
0.7
箱・パック
10.9
全ねじ
M4
M4X25
M4-25
1パック

200個入り

4
40
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
0.7
箱・パック
10.9
全ねじ
M4
M4X40
M4-40
1パック

100個入り

5
25
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
0.8
箱・パック
10.9
全ねじ
M5
M5X25
M5-25
1パック

200個入り

5
35
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
0.8
箱・パック
10.9
全ねじ
M5
M5X35
M5-35
1パック

100個入り

8
16
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.25
箱・パック
10.9
全ねじ
M8
M8X16
M8-16
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92
( 101 )
1日目
4,616
( 5,078 )
9日目
3,644
( 4,008 )
9日目
4,977
( 5,475 )
9日目
3,466
( 3,813 )
9日目
4,351
( 4,786 )
1日目

詳細情報

基本情報

座金組込ネジとは緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだボルト。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなる。
・作業効率を上げることができる。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことができる。
【用途】
・様々な箇所に使用。

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

CAP-SW カクマル製の仕様

CAP-SW カクマル製:関連画像

CAP-SWの外観

CAP-SW カクマル製:関連画像

CAP-SWの外形図

特長

  • 呼び:3・4・5・6・8・10
  • 材質:SWCH相当
  • 表面処理:生地・ユニクロメッキ・クロメートメッキ・黒色クロメート
ねじの呼び(d) 並目 M3 M4 M5 M6 M8 M10
6角穴付きボルト本体 dk 5.5±0.18 7±0.22 8.5±0.22 10±0.22 13±0.27 16±0.27
k 3 0
-0.14
4 0
-0.18
4 0
-0.18
6 0
-0.3
8 0
-0.36
10 0
-0.36
s 呼び(基準寸法) 2.5 3 4 5 6 8
最小 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025
最大 1欄 2.58 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175
2欄 2.56 3.08 4.095 5.095 6.095 8.115
- e(最小) 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15
- t(最大) 1.3 2 2.5 3 4 5
ばね座金 2号 D1(最大) 5.5 7 8.5 11.5 14.5 17.5

単位:mm
※上記以外の製品情報につきましてはカタログを参照してください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CAP-SW カクマル製のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q強度はなんですか?
A
10.9です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAP-SW カクマル製
六角穴付きボルト CAP P=3
六角穴付きボルト CAP P=4
鋼 強度区分10.9 GT-S CAP(SAタイプ) 互省製作所製
鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 永和鋲螺製
鉄 六角トリーマ I=3(SW+ISO W組込) 永和鋲螺製
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格92-37 -101 -110 -2,895 -3,582 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴なしなし
詳細形状標準標準標準標準標準標準
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角六角
材質SWCH相当ステンレスステンレスSWCH相当SWCH相当SWCH相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング