17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

六角穴付 止めねじ ギザ歯 アンブラコ製

通常単価(税別)
5361,170
税込単価
5901,287
通常出荷日:1日目

頭部に六角形の穴の付いたネジ。【特長】・ギザ歯。・ねじ頭部がねじ部と同じ大きさ。・六角穴付ボルトは省ス...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

長さL(inch)

(inch)

RoHS?最小発注数量
1/4
1 1/4
10
1個
3/8
1/4
10
1個
NO.5
1/4
10
1個
NO.5
1/8
10
1個
NO.5
5/8
10
1個
NO.6
3/4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656
( 722 )
1日目
536
( 590 )
1日目
888
( 977 )
1日目
994
( 1,093 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
628
( 691 )
1日目

詳細情報

基本情報

頭部に六角形の穴の付いたネジ。
【特長】
・ギザ歯。
・ねじ頭部がねじ部と同じ大きさ。
・六角穴付ボルトは省スペース化による装置の小型化や高い締め付け力などのメリットがある。
【用途】
・機械や電気部品の内側だけでなく外側にも多く使用される。
・幅広く使用されている。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット)(ギザ歯)の外観

六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット)(ギザ歯)の外観

六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット)(ギザ歯)の寸法図 単位:mm

六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット)(ギザ歯)の寸法図 単位:mm

※参照

  • 1.長さが呼び径と同じもしくは短いサイズは角度118°(#4×1/8と#8×3/16は118°)
  • 2.長さが呼び径より長いサイズの角度は130°

長さ公差表

呼び径0.63以下2"以下6"以下6"を超え
公差±0.254±0.508±0.762±1.524

寸法

呼称呼び径ねじ山の数ACtW
UNC
並目
UNF
細目
-UNCUNFレンチサイズ
inmmmaxminminmaxminmin
#50.1253.1840443.183.053.051.71.451.911/16
#60.1383.5132403.513.353.381.881.631.911/16
1/40.256.3520286.356.146.183.3532.671/8
3/80.3759.5316249.539.299.345.384.933.563/16

材質:鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付 止めねじ ギザ歯 アンブラコ製のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q強度区分と熱処理は何ですか?
A
強度は22H、熱処理は焼き入れ焼き戻しです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付 止めねじ ギザ歯 アンブラコ製
六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(ギザスクリュー) SSHSGNG
六角穴付 止めねじ(AWP) アンスコ製
六角穴付 止めねじ 平先 日産ネジ製
六角穴付 止めねじ 棒先 日産ネジ製
六角穴付 止めねじ くぼみ先
メーカーSUNCO永井精密螺子製作所SUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格536-40 -353 -316 -354311 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
表面処理黒色酸化被膜黒色酸化被膜三価ホワイト黒色酸化被膜黒色酸化被膜なし
ねじ山種類ユニファイ並目UNCメートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング