17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

六角穴付 止めねじ 丸先【1~1000個入り】

通常単価(税別)
39251,286
税込単価
43156,415
通常出荷日:1日目

頭部に六角形の穴の付いたねじ。【特長】・丸先。・ねじ頭部がねじ部と同じ大きさ。・六角穴付ボルトは省スペ...

詳細を確認
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X8
M6-8
10
1個
6
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M6
M6X10
M6-10
10
1パック

1000個入り

6
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X12
M6-12
10
1個
6
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M6
M6X20
M6-20
10
1パック

1000個入り

6
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M6
M6X25
M6-25
10
1パック

500個入り

12
30
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X30
M12-30
10
1個
6
12
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X12
M6-12
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395
( 435 )
1日目
50,562
( 55,618 )
1日目
392
( 431 )
1日目
433
( 476 )
1日目
51,286
( 56,415 )
1日目
31,432
( 34,575 )
1日目
400
( 440 )
1日目
402
( 442 )
1日目

詳細情報

基本情報

頭部に六角形の穴の付いたねじ。
【特長】
・丸先。
・ねじ頭部がねじ部と同じ大きさ。
・六角穴付ボルトは省スペース化による装置の小型化や高い締め付け力などのメリットがある。
【用途】
・機械や電気部品の内側だけでなく外側にも多く使用される。
・幅広く使用されている。

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(丸先)の外観

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(丸先)の外観

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(丸先)の寸法図 単位:mm

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(丸先)の寸法図 単位:mm

ねじの呼び(d)M3M4M5M6M8M10M12
ヒッチ(p)0.50.70.81.01.251.51.75
re4.25.678.4111417
e最小1.732.302.873.444.585.726.86
S呼び1.52.02.53.04.056.0
最小1.5202.0202.5203.0204.0205.026.020
最大1.5452.0452.5603.0804.0955.0846.095

材質:鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付 止めねじ 丸先のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q強度区分と熱処理は何ですか?
A
強度は22H、熱処理は焼き入れ焼き戻しです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付 止めねじ 丸先
六角穴付 止めねじ 平先
六角穴付 止めねじ とがり先
六角穴付止めねじ くぼみ先(ステンレス)
六角穴付 止めねじ とがり先 アンスコ製
六角穴付 止めねじ 平先 日産ネジ製
メーカーSUNCO藤本産業藤本産業藤本産業SUNCOSUNCO
通常価格392-335 -322 -116303 -316 -
通常出荷日1日目1日目〜3日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
材質スチールスチールスチールステンレススチールスチール
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
先端形状丸先平先とがり先くぼみ先とがり先平先
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング