17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が118型番あります。

六角穴付 止めねじ 棒先 アンスコ製【1~2000個入り】

通常単価(税別)
30747,077特別価格
税込単価
33851,785特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

頭部に六角形の穴の付いたねじ。【特長】・棒先・ねじ頭部がねじ部と同じ大きさ・六角穴付ボルトは省スペース...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が118型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

販売単位

ピッチ

(mm)

棒先z

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
22
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.5
1.5~1.75
M3
M3X22
M3-22
10
1個
3
25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.5
1.5~1.75
M3
M3X25
M3-25
10
1個
3
30
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.5
1.5~1.75
M3
M3X30
M3-30
10
1個
4
35
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.7
2.0~2.25
M4
M4X35
M4-35
10
1個
4
40
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.7
2.0~2.25
M4
M4X40
M4-40
10
1個
4
45
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.7
2.0~2.25
M4
M4X45
M4-45
10
1個
4
50
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.7
2.0~2.25
M4
M4X50
M4-50
10
1個
5
35
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.8
2.5~2.75
M5
M5X35
M5-35
10
1個
5
40
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.8
2.5~2.75
M5
M5X40
M5-40
10
1個
5
45
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.8
2.5~2.75
M5
M5X45
M5-45
10
1個
5
50
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.8
2.5~2.75
M5
M5X50
M5-50
10
1個
6
40
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
3.0~3.25
M6
M6X40
M6-40
-
1個
6
45
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
3.0~3.25
M6
M6X45
M6-45
-
1個
6
50
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
3.0~3.25
M6
M6X50
M6-50
-
1個
6
55
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
3.0~3.25
M6
M6X55
M6-55
10
1個
6
60
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
3.0~3.25
M6
M6X60
M6-60
10
1個
3
4
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.5
1.0~1.25
M3
M3X4
M3-4
10
1個
3
6
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.5
1.5~1.75
M3
M3X6
M3-6
-
1個
3
8
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.5
1.5~1.75
M3
M3X8
M3-8
-
1個
3
10
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.5
1.5~1.75
M3
M3X10
M3-10
10
1個
3
12
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.5
1.5~1.75
M3
M3X12
M3-12
10
1個
4
5
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.7
1.5~1.75
M4
M4X5
M4-5
10
1個
4
6
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.7
1.0~1.25
M4
M4X6
M4-6
-
1個
4
8
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.7
2.0~2.25
M4
M4X8
M4-8
-
1個
4
10
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.7
2.0~2.25
M4
M4X10
M4-10
-
1個
4
12
黒色酸化被膜
箱・パック
0.7
2.0~2.25
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

1000個入り

4
15
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.7
2.0~2.25
M4
M4X15
M4-15
-
1個
4
16
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.7
2.0~2.25
M4
M4X16
M4-16
10
1個
5
10
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
0.8
2.5~2.75
M5
M5X10
M5-10
-
1個
5
12
黒色酸化被膜
箱・パック
0.8
2.5~2.75
M5
M5X12
M5-12
10
1パック

1000個入り

5
15
黒色酸化被膜
箱・パック
0.8
2.5~2.75
M5
M5X15
M5-15
10
1パック

1000個入り

6
10
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
3.0~3.25
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
12
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
3.0~3.25
M6
M6X12
M6-12
-
1個
6
15
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
3.0~3.25
M6
M6X15
M6-15
-
1個
6
16
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
3.0~3.25
M6
M6X16
M6-16
-
1個
6
25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1
3.0~3.25
M6
M6X25
M6-25
-
1個
8
8
黒色酸化被膜
箱・パック
1.25
3.0~3.25
M8
M8X8
M8-8
10
1パック

1000個入り

8
12
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
4.0~4.3
M8
M8X12
M8-12
10
1個
8
16
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
1.25
4.0~4.3
M8
M8X16
M8-16
-
1個
3
4
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
0.5
1.0~1.25
M3
M3X4
M3-4
-
1パック

2000個入り

4
6
[三価クロメート] 三価ブラック
バラ(1個から購入可能)
0.7
2.0~2.25
M4
M4X6
M4-6
10
1個
4
8
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
0.7
2.0~2.25
M4
M4X8
M4-8
-
1パック

2000個入り

4
14
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
0.7
2.0~2.25
M4
M4X14
M4-14
-
1パック

1000個入り

5
25
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
0.8
2.5~2.75
M5
M5X25
M5-25
-
1パック

500個入り

6
40
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
1
3.0~3.25
M6
M6X40
M6-40
-
1パック

400個入り

8
14
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
1.25
4.0~4.3
M8
M8X14
M8-14
-
1パック

500個入り

3
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
0.5
1.5~1.75
M3
M3X8
M3-8
-
1パック

2000個入り

3
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
0.5
1.5~1.75
M3
M3X20
M3-20
-
1パック

1000個入り

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
0.7
2.0~2.25
M4
M4X8
M4-8
-
1パック

2000個入り

4
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
0.7
2.0~2.25
M4
M4X12
M4-12
-
1パック

1000個入り

6
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
1
2.0~2.25
M6
M6X6
M6-6
-
1パック

2000個入り

6
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
1
3.0~3.25
M6
M6X8
M6-8
-
1パック

2000個入り

6
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
1
3.0~3.25
M6
M6X10
M6-10
-
1パック

2000個入り

6
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
1
3.0~3.25
M6
M6X12
M6-12
-
1パック

1000個入り

6
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
1
3.0~3.25
M6
M6X20
M6-20
10
1個
6
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
1
3.0~3.25
M6
M6X25
M6-25
-
1パック

500個入り

6
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
1
3.0~3.25
M6
M6X40
M6-40
-
1パック

400個入り

8
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
1.25
4.0~4.3
M8
M8X16
M8-16
-
1パック

500個入り

8
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
1.25
4.0~4.3
M8
M8X20
M8-20
-
1パック

500個入り

8
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
1.25
4.0~4.3
M8
M8X25
M8-25
-
1パック

400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
369
( 406 )
1日目
368
( 405 )
1日目
493
( 542 )
1日目
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
315
( 347 )
1日目
334
( 367 )
1日目
359
( 395 )
1日目
431
( 474 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
1日目
318
( 350 )
1日目
336
( 370 )
1日目
337
( 371 )
3日目
325
( 358 )
在庫品1日目当日出荷可能
422
( 464 )
5日目
441
( 485 )
1日目
396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能
307
( 338 )
1日目
354
( 389 )
1日目
356
( 392 )
5日目
337
( 371 )
1日目
355
( 391 )
1日目
321
( 353 )
1日目
325
( 358 )
5日目
358
( 394 )
5日目
327
( 360 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,698
( 21,668 )
1日目
367
( 404 )
5日目
327
( 360 )
1日目
360
( 396 )
1日目
20,816
( 22,898 )
1日目
24,555
( 27,011 )
1日目
331
( 364 )
在庫品1日目当日出荷可能
367
( 404 )
5日目
376
( 414 )
5日目
379
( 417 )
5日目
398
( 438 )
5日目
28,490
( 31,339 )
1日目
345
( 380 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
5日目
33,877
( 37,265 )
1日目
357
( 393 )
1日目
37,970
( 41,767 )
1日目
28,000
( 30,800 )
1日目
25,708
( 28,279 )
1日目
42,462
( 46,708 )
1日目
21,385
( 23,524 )
1日目
33,139
( 36,453 )
1日目
40,708
( 44,779 )
1日目
33,724
( 37,096 )
1日目
21,200
( 23,320 )
1日目
47,077
( 51,785 )
1日目
39,816
( 43,798 )
1日目
42,154
( 46,369 )
1日目
23,200
( 25,520 )
1日目
407
( 448 )
1日目
20,531
( 22,584 )
1日目
30,770
( 33,847 )
1日目
16,647
( 18,312 )
1日目
19,424
( 21,366 )
1日目
18,874
( 20,761 )
1日目

詳細情報

基本情報

頭部に六角形の穴の付いたねじ。
【特長】
・棒先
・ねじ頭部がねじ部と同じ大きさ
・六角穴付ボルトは省スペース化による装置の小型化や高い締め付け力などのメリットがある
【用途】
・機械や電気部品の内側だけでなく外側にも多く使用される
・幅広く使用されている

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品仕様

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(棒先)の外観

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(棒先)の外観

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(棒先)の寸法図 単位:mm

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(棒先)の寸法図 単位:mm


(1)Iが下の表に示す階段状の点線よりも短いものは、120°の面取りとする。
(2)45°の角度は、おねじの谷の径より下の傾斜部に適用する。

ねじの呼び(d)M3M4M5M6M8M10M12
ピッチ(P)0.50.70.81.01.251.501.75
dp最大(基準寸法)2.02.53.54.05.57.08.5
最小1.752.253.23.75.26.648.14
dfおねじの谷径
e最小1.732.302.873.444.585.726.86
s呼び(基準寸法)1.52.02.53.04.05.06.0
最小1.5202.0202.5203.0204.0205.0206.020
最大1.5452.0452.5603.0804.0955.0956.095
t最小(3)1欄1.21.52.02.03.04.04.8
2欄2.02.53.03.55.06.08.0

材質:鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付 止めねじ 棒先 アンスコ製のレビュー
5平均満足度:5.06件のレビュー
プレスのハンドル固定
5
満足度:5.0
単品で欲しいサイズが購入でき、納期も早いので大変ありがたいです。
0人が参考にしています。
製品の固定
5
満足度:5.0
他より値段が安かったため購入しました。 精度、耐久性ともに満足しています。 一個から発注できるのでありがたいです。
0人が参考にしています。
製品同士の固定
5
満足度:5.0
種類が豊富で助かります。 必要数量で発注できるのでありがたいです。
0人が参考にしています。
アウターカバーの棒とインナーの棒の固定
5
満足度:5.0
アウターカバーの棒とインナーの棒の固定に使用するため購入しました。精度、耐久性共にとても満足しております。思うように素材...もっと読む
0人が参考にしています。
ランナーロックピンの固定用に
5
満足度:5.0
生産設備のランナーロックピンの固定用に使っています。固定用のメネジが全長にわたりたてられなかったので、棒先の止めねじを使...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q強度区分と熱処理は何ですか?
A
強度は22H、熱処理は焼き入れ焼き戻しです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付 止めねじ 棒先 アンスコ製
六角穴付 止めねじ とがり先 アンスコ製
六角穴付 止めねじ(AWP) アンスコ製
六角穴付 止めねじ 棒先 日産ネジ製
六角穴付 止めねじ HS棒先 HOEI製
六角穴付 止めねじ 平先 日産ネジ製
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格307-303 -353 -354327316 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
先端形状ノーズ付とがり先くぼみ先ノーズ付ノーズ付平先
よく一緒に購入される商品

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング