17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が188型番あります。

六角穴付 止めねじ 平先 永井精密製【1~1000個入り】

通常単価(税別)
21622,278
税込単価
23824,506
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

頭部に六角形の穴の付いた六角穴付き止めネジ。【特長】・ねじ頭部がねじ部と同じ大きさである。・省スペース...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
詳細を確認
未確定:候補が188型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.5
6
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
10
1パック

1000個入り

2.5
8
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.5
M2.5X8
M2.5-8
10
1パック

1000個入り

2.6
2.5
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X2.5
M2.6-2.5
10
1パック

1000個入り

2.6
6
[三価クロメート] 三価ブラック
バラ(1個から購入可能)
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10
1個
3
2.5
[三価クロメート] 三価ブラック
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X2.5
M3-2.5
10
1個
3.5
6
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3.5
M3.5X6
M3.5-6
10
1パック

1000個入り

2
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X8
M2-8
10
1個
2
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X10
M2-10
10
1個
2.5
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
10
1個
2.5
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X10
M2.5-10
10
1個
2.6
2.5
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X2.5
M2.6-2.5
10
1パック

1000個入り

2.6
4
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
10
1個
2.6
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10
1個
2.6
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10
1パック

1000個入り

2.6
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10
1パック

1000個入り

3.5
4
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3.5
M3.5X4
M3.5-4
10
1パック

1000個入り

1.7
2
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M1.7
M1.7X2
M1.7-2
10
1個
1.7
2.5
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M1.7
M1.7X2.5
M1.7-2.5
10
1個
1.7
3
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M1.7
M1.7X3
M1.7-3
10
1個
1.7
4
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M1.7
M1.7X4
M1.7-4
10
1個
1.7
5
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M1.7
M1.7X5
M1.7-5
10
1個
3.5
4
黒色酸化被膜
箱・パック
M3.5
M3.5X4
M3.5-4
10
1パック

1000個入り

3.5
5
黒色酸化被膜
箱・パック
M3.5
M3.5X5
M3.5-5
10
1パック

1000個入り

3.5
6
黒色酸化被膜
箱・パック
M3.5
M3.5X6
M3.5-6
10
1パック

1000個入り

2.6
2.5
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
箱・パック
M2.6
M2.6X2.5
M2.6-2.5
10
1パック

1000個入り

3
2.5
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X2.5
M3-2.5
10
1個
3.5
4
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
箱・パック
M3.5
M3.5X4
M3.5-4
10
1パック

1000個入り

2
2
[三価クロメート] 三価ブラック
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X2
M2-2
10
1個
2
3
[三価クロメート] 三価ブラック
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X3
M2-3
10
1個
2.6
3
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M2.6
M2.6X3
M2.6-3
10
1パック

100個入り

3
3
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X3
M3-3
10
1パック

1000個入り

3
4
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X4
M3-4
10
1パック

1000個入り

3
5
[三価クロメート] 三価ブラック
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X5
M3-5
10
1個
3
6
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

1000個入り

4
4
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X4
M4-4
10
1パック

1000個入り

4
5
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M4
M4X5
M4-5
10
1パック

1000個入り

4
6
[三価クロメート] 三価ブラック
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X6
M4-6
10
1個
4
8
[三価クロメート] 三価ブラック
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
10
1個
5
5
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X5
M5-5
10
1パック

1000個入り

5
6
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X6
M5-6
10
1パック

1000個入り

5
8
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X8
M5-8
10
1パック

1000個入り

5
10
[三価クロメート] 三価ブラック
箱・パック
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

500個入り

3
3
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X3
M3-3
10
1個
3
4
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X4
M3-4
10
1パック

1000個入り

3
5
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X5
M3-5
10
1パック

1000個入り

3
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

1000個入り

4
4
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X4
M4-4
10
1個
4
5
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X5
M4-5
10
1個
4
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M4
M4X6
M4-6
10
1パック

1000個入り

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
10
1個
5
5
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M5
M5X5
M5-5
10
1パック

1000個入り

5
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M5
M5X6
M5-6
10
1パック

1000個入り

5
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M5
M5X8
M5-8
10
1パック

1000個入り

5
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
M5
M5X10
M5-10
10
1パック

500個入り

1.6
2.5
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M1.6
M1.6X2.5
M1.6-2.5
10
1個
2
2.5
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X2.5
M2-2.5
10
1個
2.5
2.5
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X2.5
M2.5-2.5
10
1個
2.5
6
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
10
1個
2.5
8
黒色酸化被膜
箱・パック
M2.5
M2.5X8
M2.5-8
10
1パック

1000個入り

2.5
10
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X10
M2.5-10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,784
( 9,662 )
1日目
10,688
( 11,757 )
1日目
9,928
( 10,921 )
1日目
285
( 314 )
1日目
346
( 381 )
1日目
22,278
( 24,506 )
1日目
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能
341
( 375 )
1日目
343
( 377 )
在庫品1日目当日出荷可能
314
( 345 )
1日目
9,176
( 10,094 )
1日目
277
( 305 )
1日目
311
( 342 )
1日目
9,176
( 10,094 )
1日目
10,312
( 11,343 )
1日目
18,996
( 20,896 )
1日目
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
1日目
366
( 403 )
1日目
366
( 403 )
1日目
337
( 371 )
1日目
16,192
( 17,811 )
1日目
16,704
( 18,374 )
1日目
17,256
( 18,982 )
1日目
9,176
( 10,094 )
1日目
317
( 349 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,943
( 21,937 )
1日目
323
( 355 )
在庫品1日目当日出荷可能
314
( 345 )
1日目
1,000
( 1,100 )
1日目
4,824
( 5,306 )
1日目
4,856
( 5,342 )
1日目
273
( 300 )
1日目
4,976
( 5,474 )
1日目
5,016
( 5,518 )
1日目
5,056
( 5,562 )
1日目
242
( 266 )
1日目
264
( 290 )
1日目
5,056
( 5,562 )
1日目
5,152
( 5,667 )
1日目
5,472
( 6,019 )
1日目
3,052
( 3,357 )
1日目
295
( 325 )
1日目
4,640
( 5,104 )
1日目
4,712
( 5,183 )
1日目
4,784
( 5,262 )
1日目
261
( 287 )
1日目
282
( 310 )
1日目
4,896
( 5,386 )
1日目
273
( 300 )
1日目
4,856
( 5,342 )
1日目
4,936
( 5,430 )
1日目
5,016
( 5,518 )
1日目
2,794
( 3,073 )
1日目
365
( 402 )
1日目
263
( 289 )
1日目
243
( 267 )
1日目
303
( 333 )
1日目
5,696
( 6,266 )
1日目
312
( 343 )
1日目

詳細情報

基本情報

頭部に六角形の穴の付いた六角穴付き止めネジ。
【特長】
・ねじ頭部がねじ部と同じ大きさである。
・省スペース化による装置の小型化や高い締め付け力などのメリットがある。
・機械や電気部品の内側だけでなく外側にも多く使用される。
【用途】
・機械や電気部品。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

六角穴付 止めねじ (平先タイプ) 特長

六角穴付 止めねじ (平先タイプ)

六角穴付 止めねじ (平先タイプ)

六角穴付 止めねじ (平先タイプ)寸法図

六角穴付 止めねじ (平先タイプ)寸法図

  • 1.Iが下の表に示す階段状の点線より短いものは、120°の面取りとする。
  • 2.45°の角度は、おねじの谷の径より下の傾斜部に適用する。

(単位:mm)

ねじの呼び
(d)
M1.6M2M2.5(2.6)M3M4M5
ピッチ(P)0.350.40.450.50.70.8
dp最大(基準寸法)0.81.01.52.02.53.5
最小0.550.751.251.752.253.2
dfおねじの谷径
e最小0.8031.0031.4271.732.302.87
s呼び(基準寸法)0.70.91.31.52.02.5
最小0.7110.8891.2701.5202.0202.520
最大0.7240.9021.2951.5452.0452.560
t最小(3)1欄0.70.81.21.21.52.0
2欄1.51.72.02.02.53.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付 止めねじ 平先 永井精密製のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
治具組み立て
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 比較的安価。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。
部品のサイドロックに
5
満足度:5.0
部品のサイドロックに使用しています。平先は意外と手に入りにくいので迅速に入手できるため、いつも先ずはこのサイトから当たり...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q強度区分と熱処理は何ですか?
A
強度は22H、熱処理は焼き入れ焼き戻しです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付 止めねじ 平先 永井精密製
六角穴付 止めねじ 平先
六角穴付 止めねじ 平先 日産ネジ製
六角穴付 止めねじ とがり先 アンスコ製
【クリーン洗浄品】六角穴付止ねじ 平先
六角穴付 止めねじ 平先 東工舎金属製作所製
メーカーSUNCO藤本産業SUNCOSUNCOミスミSUNCO
通常価格216-335 -316 -303 --290 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ-止めねじ
材質スチールスチールスチールスチールSUSXM7スチール
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
先端形状平先平先平先とがり先平先平先

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング