17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が351型番あります。

六角穴付 止めねじ くぼみ先 東工舎金属製作所製【1~1000個入り】

通常単価(税別)
22317,807
税込単価
24519,588
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

頭部に六角形の穴の付いたネジ。【特長】・ねじ頭部がねじ部と同じ大きさ。・六角穴付ボルトは省スペース化に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
詳細を確認
未確定:候補が351型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
35
[三価クロメート] 三価ブラック
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X35
M6-35
10
1個
8
60
[三価クロメート] 三価ブラック
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X60
M8-60
10
1個
10
70
[三価クロメート] 三価ブラック
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X70
M10-70
10
1個
12
65
[三価クロメート] 三価ブラック
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X65
M12-65
10
1個
16
16
[三価クロメート] 三価ブラック
バラ(1個から購入可能)
M16
M16X16
M16-16
10
1個
20
20
[三価クロメート] 三価ブラック
バラ(1個から購入可能)
M20
M20X20
M20-20
10
1個
6
60
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X60
M6-60
10
1個
8
60
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X60
M8-60
10
1個
8
65
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X65
M8-65
10
1個
8
70
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X70
M8-70
10
1個
10
55
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X55
M10-55
10
1個
10
60
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X60
M10-60
10
1個
10
65
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X65
M10-65
10
1個
10
70
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X70
M10-70
10
1個
10
75
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X75
M10-75
10
1個
10
80
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X80
M10-80
10
1個
12
65
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X65
M12-65
10
1個
12
75
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X75
M12-75
10
1個
14
22
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M14
M14X22
M14-22
10
1個
16
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M16
M16X15
M16-15
10
1個
16
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M16
M16X16
M16-16
10
1個
16
18
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M16
M16X18
M16-18
10
1個
16
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M16
M16X20
M16-20
10
1個
16
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M16
M16X25
M16-25
10
1個
16
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M16
M16X30
M16-30
10
1個
16
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M16
M16X35
M16-35
10
1個
16
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M16
M16X40
M16-40
10
1個
16
45
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M16
M16X45
M16-45
10
1個
16
50
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M16
M16X50
M16-50
10
1個
16
55
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M16
M16X55
M16-55
10
1個
16
70
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M16
M16X70
M16-70
10
1個
20
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M20
M20X20
M20-20
10
1個
20
50
[三価クロメート] 三価ホワイト
バラ(1個から購入可能)
M20
M20X50
M20-50
10
1個
6
55
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X55
M6-55
10
1個
6
60
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X60
M6-60
10
1個
6
65
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X65
M6-65
10
1個
6
70
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X70
M6-70
10
1個
6
75
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X75
M6-75
10
1個
6
80
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X80
M6-80
10
1個
6
90
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X90
M6-90
10
1個
8
65
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X65
M8-65
10
1個
8
70
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X70
M8-70
10
1個
8
75
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X75
M8-75
10
1個
8
80
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X80
M8-80
10
1個
8
85
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X85
M8-85
10
1個
8
90
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X90
M8-90
10
1個
10
65
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X65
M10-65
10
1個
10
70
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X70
M10-70
10
1個
10
75
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X75
M10-75
10
1個
10
80
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X80
M10-80
10
1個
12
65
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X65
M12-65
10
1個
12
70
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X70
M12-70
10
1個
12
75
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X75
M12-75
10
1個
12
80
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X80
M12-80
10
1個
14
10
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M14
M14X10
M14-10
10
1個
14
14
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M14
M14X14
M14-14
10
1個
14
15
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M14
M14X15
M14-15
10
1個
14
16
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M14
M14X16
M14-16
10
1個
14
18
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M14
M14X18
M14-18
10
1個
14
20
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M14
M14X20
M14-20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
355
( 391 )
1日目
369
( 406 )
1日目
479
( 527 )
1日目
526
( 579 )
1日目
368
( 405 )
1日目
487
( 536 )
1日目
356
( 392 )
1日目
420
( 462 )
1日目
347
( 382 )
1日目
362
( 398 )
1日目
380
( 418 )
1日目
392
( 431 )
1日目
406
( 447 )
1日目
536
( 590 )
1日目
449
( 494 )
1日目
520
( 572 )
1日目
469
( 516 )
1日目
503
( 553 )
1日目
339
( 373 )
1日目
437
( 481 )
1日目
333
( 366 )
1日目
339
( 373 )
1日目
390
( 429 )
1日目
421
( 463 )
1日目
527
( 580 )
1日目
426
( 469 )
1日目
471
( 518 )
1日目
504
( 554 )
1日目
518
( 570 )
1日目
572
( 629 )
1日目
676
( 744 )
1日目
427
( 470 )
1日目
732
( 805 )
1日目
393
( 432 )
1日目
444
( 488 )
1日目
333
( 366 )
1日目
431
( 474 )
1日目
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能
571
( 628 )
1日目
591
( 650 )
1日目
419
( 461 )
1日目
350
( 385 )
1日目
417
( 459 )
1日目
442
( 486 )
1日目
550
( 605 )
1日目
577
( 635 )
1日目
364
( 400 )
1日目
347
( 382 )
1日目
359
( 395 )
1日目
422
( 464 )
1日目
374
( 411 )
1日目
480
( 528 )
1日目
515
( 567 )
1日目
577
( 635 )
1日目
466
( 513 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
1日目
387
( 426 )
1日目
391
( 430 )
1日目
394
( 433 )
1日目
452
( 497 )
1日目

詳細情報

基本情報

頭部に六角形の穴の付いたネジ。
【特長】
・ねじ頭部がねじ部と同じ大きさ。
・六角穴付ボルトは省スペース化による装置の小型化や高い締め付け力などのメリットがある。
【用途】
・機械や電気部品の内側だけでなく外側にも多く使用される。
・幅広く使用されている。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

外形図

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(くぼみ先)の寸法図 単位:mm

  • 45°の角度は、おねじの谷径より下の傾斜部に適用する。

製品仕様

材質:鉄

規格表

単位:mm

ねじの呼び(d)ピッチ(P)dzdfest
最大(基準寸法)最小最小呼び(基準寸法)最小最大最小
1欄2欄
M20.410.75おねじの谷径1.0030.90.8890.9020.81.7
M2.5(2.6)0.451.20.961.4271.31.271.2951.22
M30.51.41.151.731.51.521.5451.22
M40.721.752.322.022.0451.52.5
M50.82.52.252.872.52.522.5623
M6132.753.4433.023.0823.5
M81.2554.74.5844.024.09535
M101.565.75.7255.025.09546
M121.7587.646.8666.026.0954.88
M14298.64-66.026.0955.69
M162109.649.1588.0258.1156.410
M202.51312.5711.431010.02510.115812

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付 止めねじ くぼみ先 東工舎金属製作所製のレビュー
5平均満足度:5.08件のレビュー
部品の固定
5
満足度:5.0
比較的、安価そして短納期の商品だったので購入しました。便利でいいと思います。
1人が参考にしています。
スプロケットの固定
5
満足度:5.0
車軸にスプロケット等を固定するのに使用しています。 車軸側をDカットすれば、空回りはまずおこりません。 熱加工したSCM...もっと読む
0人が参考にしています。
機械装置部品
5
満足度:5.0
機械装置の一部が壊れ、本製品が必要になった為に購入しました。1個から購入可能なので必要数だけ注文することができました。無...もっと読む
0人が参考にしています。
試作用
5
満足度:5.0
試作用に数個必要で購入。 数個単位で購入できるのが魅力的です。 品質も問題無しです。
0人が参考にしています。
スタッドボルトとして
5
満足度:5.0
スタッドボルトとして使用しました。 手ごろな価格で六角穴付きだったので 作業性も良かったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q強度区分と熱処理は何ですか?
A
強度は22H、熱処理は焼き入れ焼き戻しです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付 止めねじ くぼみ先 東工舎金属製作所製
六角穴付 止めねじ 平先 東工舎金属製作所製
六角穴付 止めねじ ギザスクリュー 東工舎金属製作所製
六角穴付 止めねじ ダブルポイント 東工舎金属製作所製
六角穴付止めねじ くぼみ先(ステンレス)
六角穴付 止めねじ くぼみ先
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO藤本産業SUNCO
通常価格223-290 -354 -336 -116311 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目3日目
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
材質スチールスチールスチールステンレスステンレスステンレス
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
先端形状くぼみ先平先その他特殊形状その他特殊形状くぼみ先くぼみ先
よく一緒に購入される商品

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング