17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が84型番あります。

六角穴付 止めねじ くぼみ先 豊栄鉄工製【1~2000個入り】

通常単価(税別)
173118,840
税込単価
190130,724
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

頭部に六角形の穴の付いたねじ。【特長】・くぼみ先。・ねじ頭部がねじ部と同じ大きさ。・六角穴付ボルトは省...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
詳細を確認
未確定:候補が84型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

材質

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

標準名称(材質)

RoHS?最小発注数量
2.3
6
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
箱・パック
M2.3
M2.3X6
M2.3-6
ステンレス
10
1パック

2000個入り

2.3
8
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M2.3
M2.3X8
M2.3-8
ステンレス
10
1個
2.3
10
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M2.3
M2.3X10
M2.3-10
ステンレス
10
1個
1.6
2
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M1.6
M1.6X2
M1.6-2
スチール
10
1個
1.6
3
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M1.6
M1.6X3
M1.6-3
スチール
10
1個
1.6
4
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M1.6
M1.6X4
M1.6-4
スチール
10
1個
1.6
5
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
箱・パック
M1.6
M1.6X5
M1.6-5
スチール
10
1パック

2000個入り

2.5
5
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X5
M2.5-5
スチール
10
1個
2
2
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X2
M2-2
スチール
10
1個
2
3
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X3
M2-3
スチール
10
1個
2
4
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X4
M2-4
スチール
10
1個
2
10
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
箱・パック
M2
M2X10
M2-10
スチール
10
1パック

2000個入り

2.5
3
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X3
M2.5-3
スチール
10
1個
2.5
4
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X4
M2.5-4
スチール
10
1個
2.6
3
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M2.6
M2.6X3
M2.6-3
スチール
10
1個
2.6
4
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
スチール
10
1個
2.6
5
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
スチール
10
1個
3
3
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X3
M3-3
スチール
10
1個
3
4
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X4
M3-4
スチール
10
1個
3
5
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X5
M3-5
スチール
10
1個
3
6
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6
スチール
10
1個
3
8
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X8
M3-8
スチール
10
1個
6
6
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X6
M6-6
スチール
10
1個
6
8
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X8
M6-8
スチール
10
1個
6
10
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X10
M6-10
スチール
10
1個
2
2
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X2
M2-2
ステンレス
10
1個
2
3
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X3
M2-3
ステンレス
10
1個
2
4
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X4
M2-4
ステンレス
10
1個
2
5
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X5
M2-5
ステンレス
10
1個
2
6
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
箱・パック
M2
M2X6
M2-6
ステンレス
10
1パック

2000個入り

2
8
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X8
M2-8
ステンレス
10
1個
2
10
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
箱・パック
M2
M2X10
M2-10
ステンレス
10
1パック

2000個入り

2.5
3
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
箱・パック
M2.5
M2.5X3
M2.5-3
ステンレス
10
1パック

2000個入り

2.5
4
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
箱・パック
M2.5
M2.5X4
M2.5-4
ステンレス
10
1パック

2000個入り

2.5
5
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X5
M2.5-5
ステンレス
10
1個
2.5
6
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
箱・パック
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
ステンレス
10
1パック

2000個入り

2.5
8
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
箱・パック
M2.5
M2.5X8
M2.5-8
ステンレス
10
1パック

2000個入り

2.6
3
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M2.6
M2.6X3
M2.6-3
ステンレス
10
1個
2.6
4
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
ステンレス
10
1個
2.6
5
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
箱・パック
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
ステンレス
10
1パック

2000個入り

2.6
6
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
箱・パック
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
ステンレス
10
1パック

2000個入り

2.6
8
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
箱・パック
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
ステンレス
10
1パック

2000個入り

3
3
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X3
M3-3
ステンレス
10
1個
3
4
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X4
M3-4
ステンレス
10
1個
3
5
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X5
M3-5
ステンレス
10
1個
3
6
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6
ステンレス
10
1個
3
8
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X8
M3-8
ステンレス
10
1個
3
10
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X10
M3-10
ステンレス
10
1個
4
4
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X4
M4-4
ステンレス
10
1個
4
5
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X5
M4-5
ステンレス
10
1個
4
6
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X6
M4-6
ステンレス
10
1個
4
8
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
ステンレス
10
1個
4
10
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
ステンレス
10
1個
5
5
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X5
M5-5
ステンレス
10
1個
5
6
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X6
M5-6
ステンレス
10
1個
5
8
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X8
M5-8
ステンレス
10
1個
5
10
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X10
M5-10
ステンレス
10
1個
5
12
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X12
M5-12
ステンレス
10
1個
6
6
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X6
M6-6
ステンレス
10
1個
6
8
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X8
M6-8
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,458
( 41,204 )
1日目
443
( 487 )
1日目
474
( 521 )
1日目
377
( 415 )
1日目
373
( 410 )
1日目
362
( 398 )
1日目
45,120
( 49,632 )
1日目
281
( 309 )
1日目
372
( 409 )
在庫品1日目当日出荷可能
321
( 353 )
1日目
347
( 382 )
1日目
23,440
( 25,784 )
1日目
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能
284
( 312 )
1日目
279
( 307 )
1日目
305
( 336 )
1日目
276
( 304 )
1日目
192
( 211 )
1日目
209
( 230 )
1日目
187
( 206 )
1日目
187
( 206 )
1日目
173
( 190 )
1日目
332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
1日目
359
( 395 )
1日目
364
( 400 )
在庫品1日目当日出荷可能
335
( 369 )
1日目
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
1日目
30,700
( 33,770 )
1日目
388
( 427 )
1日目
39,260
( 43,186 )
1日目
18,142
( 19,956 )
1日目
18,400
( 20,240 )
1日目
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,062
( 24,268 )
1日目
23,331
( 25,664 )
1日目
303
( 333 )
1日目
298
( 328 )
1日目
18,640
( 20,504 )
1日目
21,621
( 23,783 )
1日目
23,331
( 25,664 )
1日目
294
( 323 )
1日目
335
( 369 )
在庫品1日目当日出荷可能
287
( 316 )
1日目
284
( 312 )
1日目
290
( 319 )
1日目
287
( 316 )
1日目
280
( 308 )
1日目
270
( 297 )
1日目
264
( 290 )
1日目
318
( 350 )
1日目
376
( 414 )
在庫品1日目当日出荷可能
349
( 384 )
1日目
345
( 380 )
1日目
311
( 342 )
1日目
328
( 361 )
1日目
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
376
( 414 )
在庫品1日目当日出荷可能
322
( 354 )
1日目

詳細情報

基本情報

頭部に六角形の穴の付いたねじ。
【特長】
・くぼみ先。
・ねじ頭部がねじ部と同じ大きさ。
・六角穴付ボルトは省スペース化による装置の小型化や高い締め付け力などのメリットがある。
【用途】
・機械や電気部品の内側だけでなく外側にも多く使用される。
・幅広く使用されている。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(くぼみ先)の寸法図 単位:mm

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(くぼみ先)の寸法図 単位:mm

材質:鉄、ステンレス

ねじの呼び(d)M1.6M2M2.5(2.6)M3M4M5M6
ピッチ(P)0.350.40.450.50.70.81.0
dz最大(基準寸法)0.81.01.21.42.02.53.0
最小0.550.750.951.151.752.252.75
dfおねじの谷径
e最小0.8031.0031.4271.732.302.873.44
s呼び(基準寸法)0.70.91.31.52.02.53.0
最小0.7110.8891.2701.5202.0202.5203.020
最大0.7240.9021.2951.5452.0452.5603.080
t最小1欄0.70.81.21.21.52.02.0
2欄1.51.72.02.02.53.03.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付 止めねじ くぼみ先 豊栄鉄工製のレビュー
4.7平均満足度:4.711件のレビュー
ピンの固定に
4
満足度:4.0
ヒンジピンの周りどめに使用。 止めねじは在庫を持っていないため都度購入しています。
0人が参考にしています。
部品の締結
4
満足度:4.0
割と安価で納期も早く、とても便利だと思いました。また購入したいと思います。
0人が参考にしています。
ミラーユニットの固定に使用
4
満足度:4.0
ミラーの角度調整ユニットの固定に使用しております。 少数で購入可能なので大変助かります。
0人が参考にしています。
冶具の止めネジ
5
満足度:5.0
少量から買えるので助かります 値段も安く納期も早いので重宝しています
0人が参考にしています。
ネジ紛失
5
満足度:5.0
ベアリングの固定ネジ紛失により使用した。問題なく固定することができた。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q強度区分と熱処理は何ですか?
A
強度は22H、熱処理は焼き入れ焼き戻しです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付 止めねじ くぼみ先 豊栄鉄工製
六角穴付 止めねじ 平先 豊栄鉄工製
六角穴付 止めねじ くぼみ先 アンスコ製
六角穴付止めねじ くぼみ先(ステンレス)
六角穴付 止めねじ くぼみ先 日産ネジ製
六角穴付 止めねじ くぼみ先
メーカーSUNCOSUNCOSUNCO藤本産業SUNCOSUNCO
通常価格173-180 -173 -11628 -311 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜3日目
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
先端形状くぼみ先平先くぼみ先くぼみ先くぼみ先くぼみ先
追加形状標準標準標準標準標準標準

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング