17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ステンレス 化粧座金 水本機械製作所製

通常単価(税別)
1,0732,340
税込単価
1,1802,574
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ビスとビス座金はセットで使う化粧座金。【特長】・呼び:M6・M9。・材質:ステンレス。・表面処理:なし...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
6.8
3
M6
10
1個
9
10
4
M9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,073
( 1,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,340
( 2,574 )
1日目

詳細情報

基本情報

ビスとビス座金はセットで使う化粧座金。
【特長】
・呼び:M6・M9。
・材質:ステンレス。
・表面処理:なし。
・座金が入ることで、取り付け面から綺麗な湾曲を描き出っ張るので、見た目は格段にきれいに仕上がる。
・座金が入る分、直径が大きくなるデメリットもあるので、設計の際には注意が必要。
【用途】
・見た目上ボルトを綺麗に見せたい場合に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ステンレス 化粧座金の仕様

ステンレス 化粧座金の外観

ステンレス 化粧座金の外観

※商品画像は代表画像です。

ステンレス 化粧座金の寸法図

ステンレス 化粧座金の寸法図

 

(単位:mm)

 

品番LWdweight
(g)
WP-63636.822
WP-95041054

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 化粧座金 水本機械製作所製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 化粧座金 水本機械製作所製
化粧座金(C-1029-S-M・ステンレス製)
化粧ビス・座金 C-29-M
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 東京メタル製
SWA-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
丸ワッシャー ISO ステンレス 表面処理なし
メーカーSUNCOタキゲン製造タキゲン製造SUNCO鍋屋バイテックSUNCO
通常価格1,073-53 -28 -38,207 -898206 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類平座金球面座金化粧ビス座金ばね座金平座金平座金
材質ステンレスステンレス焼結快削黄銅棒リン青銅スチールステンレス
表面処理なし研磨クロムめっきクロームメッキ四三酸化鉄皮膜なし
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)
材質 ステンレスSUS304SUS304----
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト