17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ステンレス 六角ボルト(全ねじ)(左ねじ)

通常単価(税別)
3424,044
税込単価
3764,448
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

一般的にナットと一緒に使用される事が多い六角ボルト。【特長】・名前の通り頭部が六角形のねじ。・一般的に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
18
1
M6
M6X18
M6-18
10
1個
10
90
1.5
M10
M10X90
M10-90
10
1個
20
100
2.5
M20
M20X100
M20-100
10
1個
5
35
0.8
M5
M5X35
M5-35
10
1個
5
45
0.8
M5
M5X45
M5-45
10
1個
14
30
2
M14
M14X30
M14-30
10
1個
14
35
2
M14
M14X35
M14-35
10
1個
14
40
2
M14
M14X40
M14-40
10
1個
14
45
2
M14
M14X45
M14-45
10
1個
14
50
2
M14
M14X50
M14-50
10
1個
14
55
2
M14
M14X55
M14-55
10
1個
20
70
2.5
M20
M20X70
M20-70
10
1個
20
80
2.5
M20
M20X80
M20-80
10
1個
20
90
2.5
M20
M20X90
M20-90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,106
( 1,217 )
1日目
4,044
( 4,448 )
1日目
376
( 414 )
1日目
342
( 376 )
1日目
2,480
( 2,728 )
1日目
2,480
( 2,728 )
1日目
2,480
( 2,728 )
1日目
2,834
( 3,117 )
1日目
3,070
( 3,377 )
1日目
3,308
( 3,639 )
1日目
3,806
( 4,187 )
1日目
3,826
( 4,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,952
( 4,347 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般的にナットと一緒に使用される事が多い六角ボルト。
【特長】
・名前の通り頭部が六角形のねじ。
・一般的には「ボルト」と言えばこの六角ボルトの事を指す。
・材質:ステンレス。
・表面処理:なし。
・六角ボルトと六角ナットで部材を両側から挟みこむ方法。
・六角ボルトは建設や大型機器に使用されるネジの代表格。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ステンレス 六角ボルト(全ねじ)(左ねじ)の仕様

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
ピッチkse
基準寸法基準寸法
M50.83.589.2
M61.041011.5
M101.571719.6
M142.092225.4
M202.5133034.6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 六角ボルト(全ねじ)(左ねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でしょうか?
A
SUS304です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 六角ボルト(全ねじ)(左ねじ)
六角ボルト 全ねじ 左ねじ
六角ボルト ステンレス 半ねじ
六角ボルト 全ねじ
六角ボルト ステンレス
ステンレス高強度10.9 六角ボルト(全ねじ)
メーカーSUNCOSUNCO八幡ねじ金剛鋲螺八幡ねじBUMAX
通常価格342-272 -871117 -55 -291 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質ステンレスSUS304相当ステンレススチールSUS304相当SUS316L
詳細形状標準標準標準標準標準標準
追加形状標準標準標準標準標準-
ねじ山種類メートル並目(左)メートル並目(左)メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング