17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が55型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
    • ステンコート
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

鋼 8マーク小型六角ボルト(半ねじ)(細目)【1~200個入り】

通常単価(税別)
9316,258
税込単価
10217,884
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

一般的にナットと一緒に使用される事が多い六角ボルト。【特長】・名前の通り頭部が六角形のねじ。・一般的に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が55型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
45
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
M12
M12X45
M12-45
10
1パック

100個入り

12
110
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
M12
M12X110
M12-110
10
1パック

40個入り

10
50
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X50
M10-50
10
1個
10
60
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X60
M10-60
10
1パック

50個入り

10
75
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X75
M10-75
10
1個
12
35
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M12
M12X35
M12-35
10
1個
12
40
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M12
M12X40
M12-40
10
1個
12
50
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M12
M12X50
M12-50
10
1個
12
55
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M12
M12X55
M12-55
10
1個
10
75
箱・パック
黒色酸化被膜
1.25
M10
M10X75
M10-75
10
1パック

100個入り

10
95
箱・パック
黒色酸化被膜
1.25
M10
M10X95
M10-95
10
1パック

50個入り

12
35
箱・パック
黒色酸化被膜
1.25
M12
M12X35
M12-35
10
1パック

100個入り

12
40
箱・パック
黒色酸化被膜
1.25
M12
M12X40
M12-40
10
1パック

50個入り

12
50
箱・パック
黒色酸化被膜
1.25
M12
M12X50
M12-50
10
1パック

100個入り

12
55
箱・パック
黒色酸化被膜
1.25
M12
M12X55
M12-55
10
1パック

50個入り

12
65
箱・パック
黒色酸化被膜
1.25
M12
M12X65
M12-65
10
1パック

50個入り

12
70
箱・パック
黒色酸化被膜
1.25
M12
M12X70
M12-70
10
1個
12
100
箱・パック
黒色酸化被膜
1.25
M12
M12X100
M12-100
10
1パック

50個入り

12
110
箱・パック
黒色酸化被膜
1.25
M12
M12X110
M12-110
10
1パック

40個入り

12
140
箱・パック
黒色酸化被膜
1.25
M12
M12X140
M12-140
10
1パック

40個入り

12
150
箱・パック
黒色酸化被膜
1.25
M12
M12X150
M12-150
10
1パック

40個入り

14
45
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.5
M14
M14X45
M14-45
10
1個
14
75
箱・パック
黒色酸化被膜
1.5
M14
M14X75
M14-75
10
1パック

40個入り

14
80
箱・パック
黒色酸化被膜
1.5
M14
M14X80
M14-80
10
1パック

40個入り

14
90
箱・パック
黒色酸化被膜
1.5
M14
M14X90
M14-90
10
1パック

30個入り

16
50
箱・パック
黒色酸化被膜
1.5
M16
M16X50
M16-50
10
1パック

50個入り

16
150
箱・パック
黒色酸化被膜
1.5
M16
M16X150
M16-150
10
1パック

20個入り

10
55
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10
M10X55
M10-55
-
1パック

100個入り

10
75
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10
M10X75
M10-75
-
1パック

100個入り

10
90
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10
M10X90
M10-90
-
1パック

90個入り

10
100
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10
M10X100
M10-100
-
1パック

40個入り

12
45
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M12
M12X45
M12-45
-
1パック

100個入り

12
50
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M12
M12X50
M12-50
-
1個
12
55
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M12
M12X55
M12-55
-
1パック

50個入り

12
70
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M12
M12X70
M12-70
-
1パック

50個入り

12
100
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M12
M12X100
M12-100
-
1パック

50個入り

12
110
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M12
M12X110
M12-110
-
1パック

40個入り

12
120
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M12
M12X120
M12-120
-
1パック

40個入り

12
130
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M12
M12X130
M12-130
-
1パック

40個入り

12
150
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M12
M12X150
M12-150
-
1パック

40個入り

14
55
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M14
M14X55
M14-55
-
1パック

50個入り

14
70
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M14
M14X70
M14-70
-
1パック

50個入り

14
120
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M14
M14X120
M14-120
-
1パック

25個入り

16
50
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M16
M16X50
M16-50
-
1パック

50個入り

10
70
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M10
M10X70
M10-70
10
1パック

50個入り

12
65
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M12
M12X65
M12-65
10
1パック

50個入り

14
60
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.5
M14
M14X60
M14-60
10
1パック

50個入り

14
95
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.5
M14
M14X95
M14-95
10
1パック

25個入り

10
35
バラ(1個から購入可能)
黒色酸化被膜
1.25
M10
M10X35
M10-35
10
1個
10
40
箱・パック
黒色酸化被膜
1.25
M10
M10X40
M10-40
10
1パック

100個入り

10
45
箱・パック
黒色酸化被膜
1.25
M10
M10X45
M10-45
10
1パック

70個入り

10
30
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10
M10X30
M10-30
-
1個
10
45
バラ(1個から購入可能)
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10
M10X45
M10-45
-
1個
10
40
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M10
M10X40
M10-40
10
1パック

100個入り

10
30
箱・パック
黒色酸化被膜
1.25
M10
M10X30
M10-30
10
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,258
( 17,884 )
1日目
14,904
( 16,394 )
1日目
170
( 187 )
1日目
4,939
( 5,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
1日目
221
( 243 )
1日目
209
( 230 )
1日目
9,185
( 10,104 )
1日目
7,000
( 7,700 )
1日目
8,006
( 8,807 )
1日目
4,296
( 4,726 )
1日目
9,185
( 10,104 )
1日目
5,372
( 5,909 )
1日目
6,327
( 6,960 )
1日目
168
( 185 )
1日目
8,200
( 9,020 )
1日目
8,012
( 8,813 )
1日目
9,644
( 10,608 )
1日目
9,883
( 10,871 )
1日目
214
( 235 )
1日目
7,718
( 8,490 )
1日目
7,285
( 8,014 )
1日目
6,768
( 7,445 )
1日目
7,899
( 8,689 )
1日目
8,467
( 9,314 )
1日目
9,185
( 10,104 )
1日目
11,939
( 13,133 )
1日目
12,700
( 13,970 )
1日目
7,070
( 7,777 )
1日目
11,149
( 12,264 )
1日目
198
( 218 )
1日目
7,081
( 7,789 )
1日目
8,146
( 8,961 )
1日目
10,710
( 11,781 )
1日目
10,446
( 11,491 )
1日目
11,440
( 12,584 )
1日目
12,116
( 13,328 )
1日目
12,767
( 14,044 )
1日目
9,027
( 9,930 )
1日目
10,799
( 11,879 )
1日目
9,302
( 10,232 )
1日目
10,313
( 11,344 )
1日目
15,429
( 16,972 )
1日目
13,804
( 15,184 )
10日目
13,225
( 14,548 )
10日目
14,957
( 16,453 )
10日目
93
( 102 )
1日目
5,631
( 6,194 )
1日目
4,333
( 4,766 )
1日目
113
( 124 )
在庫品1日目当日出荷可能
147
( 162 )
1日目
12,330
( 13,563 )
10日目
9,213
( 10,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般的にナットと一緒に使用される事が多い六角ボルト。
【特長】
・名前の通り頭部が六角形のねじ。
・一般的には「ボルト」と言えばこの六角ボルトの事を指す。
・材質:スチール。
・表面処理:なし/クロメートメッキ/三価ホワイト/三価ブラック/三価ステンコート。
・六角ボルトと六角ナットで部材を両側から挟みこむ方法。
・六角ボルトは建設や大型機器に使用されるネジの代表格。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鋼 8マーク小形六角ボルト(半ねじ)(細目)の仕様

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
ピッチ
(p)
kse
基準寸法許容差基準寸法許容差
M101.257±0.3140
-0.7
16.2
M121.258170
-0.8
19.6
M141.591921.9
M161.5102225.4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼 8マーク小型六角ボルト(半ねじ)(細目)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械取り付け
5
満足度:5.0
設置時にねじをなめてしまったので 同じ寸法のボルトに交換 半ねじの細目だったがすぐに届き対応できた
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何でしょうか?
A
SWRCH33K or 35Kです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼 8マーク小型六角ボルト(半ねじ)(細目)
鋼 8マーク六角ボルト(全ねじ)
小形六角ボルト 半ねじ 細目
鋼 強度区分8.8 六角ボルト(半ねじ)
鋼 強度区分8.8 六角ボルト(全ねじ)
鉄 小形六角ボルト(半ねじ)(細目)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格93-210 -115 -38 -58 -153 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質スチールスチールSWCH相当スチールスチールスチール
詳細形状標準標準小径標準標準標準
追加形状標準標準標準標準標準標準
ねじ山種類メートル細目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目メートル細目
よく一緒に購入される商品

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング