17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が337型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
    • ステンコート
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ねじ種類

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 7日以内
    • 10日以内

鋼 強度区分10.9 六角ボルト(細目)【1~150個入り】

通常単価(税別)
18861,961
税込単価
20768,157
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

一般的にナットと一緒に使用される事が多い六角ボルト。【特長】・名前の通り頭部が六角形のねじ・一般的には...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が337型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじ種類

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
150
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
半ねじ
M10
M10X150
M10-150
-
1個
12
30
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
半ねじ
M12
M12X30
M12-30
-
1個
12
35
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
半ねじ
M12
M12X35
M12-35
-
1個
16
40
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
半ねじ
M16
M16X40
M16-40
-
1個
20
55
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
半ねじ
M20
M20X55
M20-55
-
1個
12
50
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M12
M12X50
M12-50
-
1個
12
60
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M12
M12X60
M12-60
-
1個
16
35
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M16
M16X35
M16-35
10
1個
16
40
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
全ねじ
M16
M16X40
M16-40
-
1個
16
60
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M16
M16X60
M16-60
-
1個
18
75
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M18
M18X75
M18-75
10
1個
10
16
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M10
M10X16
M10-16
-
1個
10
20
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M10
M10X20
M10-20
-
1個
10
50
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M10
M10X50
M10-50
-
1個
10
55
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M10
M10X55
M10-55
-
1個
10
60
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M10
M10X60
M10-60
-
1個
10
65
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M10
M10X65
M10-65
-
1個
10
70
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M10
M10X70
M10-70
-
1個
10
80
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M10
M10X80
M10-80
-
1個
10
85
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M10
M10X85
M10-85
-
1個
10
110
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M10
M10X110
M10-110
-
1個
10
120
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M10
M10X120
M10-120
-
1個
10
140
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M10
M10X140
M10-140
-
1個
10
150
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M10
M10X150
M10-150
-
1個
12
20
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M12
M12X20
M12-20
-
1個
12
45
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M12
M12X45
M12-45
-
1個
12
50
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M12
M12X50
M12-50
-
1個
12
60
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M12
M12X60
M12-60
-
1個
12
65
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M12
M12X65
M12-65
-
1個
12
70
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M12
M12X70
M12-70
-
1個
12
75
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
半ねじ
M12
M12X75
M12-75
-
1個
14
25
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M14
M14X25
M14-25
-
1個
14
55
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M14
M14X55
M14-55
-
1個
14
60
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M14
M14X60
M14-60
-
1個
14
65
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M14
M14X65
M14-65
-
1個
14
70
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M14
M14X70
M14-70
-
1個
14
75
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M14
M14X75
M14-75
-
1個
14
80
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M14
M14X80
M14-80
-
1個
14
85
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M14
M14X85
M14-85
-
1個
14
100
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M14
M14X100
M14-100
-
1個
14
120
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M14
M14X120
M14-120
-
1個
14
130
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M14
M14X130
M14-130
-
1個
14
140
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M14
M14X140
M14-140
-
1個
14
150
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M14
M14X150
M14-150
-
1個
16
25
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M16
M16X25
M16-25
-
1個
16
30
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M16
M16X30
M16-30
-
1個
16
40
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M16
M16X40
M16-40
-
1個
16
55
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M16
M16X55
M16-55
-
1個
16
60
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M16
M16X60
M16-60
-
1個
16
65
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M16
M16X65
M16-65
-
1個
16
70
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M16
M16X70
M16-70
-
1個
16
75
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M16
M16X75
M16-75
-
1個
16
100
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M16
M16X100
M16-100
-
1個
16
110
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M16
M16X110
M16-110
-
1個
16
140
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M16
M16X140
M16-140
-
1個
16
150
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M16
M16X150
M16-150
-
1個
18
45
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M18
M18X45
M18-45
-
1個
18
50
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M18
M18X50
M18-50
-
1個
18
55
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M18
M18X55
M18-55
-
1個
18
65
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
半ねじ
M18
M18X65
M18-65
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,070
( 1,177 )
1日目
411
( 452 )
1日目
419
( 461 )
1日目
600
( 660 )
1日目
1,370
( 1,507 )
1日目
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
3日目
445
( 490 )
1日目
293
( 322 )
3日目
531
( 584 )
7日目
1,082
( 1,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
1日目
363
( 399 )
1日目
388
( 427 )
1日目
414
( 455 )
1日目
525
( 578 )
1日目
415
( 457 )
1日目
429
( 472 )
1日目
525
( 578 )
1日目
562
( 618 )
1日目
554
( 609 )
1日目
732
( 805 )
1日目
731
( 804 )
1日目
764
( 840 )
1日目
384
( 422 )
1日目
412
( 453 )
1日目
415
( 457 )
1日目
424
( 466 )
1日目
378
( 416 )
1日目
409
( 450 )
1日目
454
( 499 )
1日目
419
( 461 )
1日目
515
( 567 )
1日目
523
( 575 )
1日目
580
( 638 )
1日目
607
( 668 )
1日目
607
( 668 )
1日目
658
( 724 )
1日目
715
( 787 )
1日目
766
( 843 )
1日目
1,276
( 1,404 )
1日目
1,292
( 1,421 )
1日目
1,496
( 1,646 )
1日目
1,578
( 1,736 )
1日目
421
( 463 )
1日目
489
( 538 )
1日目
482
( 530 )
1日目
576
( 634 )
1日目
598
( 658 )
1日目
617
( 679 )
1日目
658
( 724 )
1日目
649
( 714 )
1日目
803
( 883 )
1日目
1,107
( 1,218 )
1日目
1,284
( 1,412 )
1日目
1,370
( 1,507 )
1日目
941
( 1,035 )
1日目
996
( 1,096 )
1日目
911
( 1,002 )
1日目
1,003
( 1,103 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般的にナットと一緒に使用される事が多い六角ボルト。
【特長】
・名前の通り頭部が六角形のねじ
・一般的には「ボルト」と言えばこの六角ボルトの事を指す
・材質:スチール
・表面処理:黒色酸化被膜/黒色クロメート/三価ホワイト/三価ステンコート/クロメートメッキ/ユニクロメッキ/三価ブラック/ジオメット処理
・六角ボルトと六角ナットで部材を両側から挟みこむ方法
・六角ボルトは建設や大型機器に使用されるネジの代表格

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

鋼 強度区分10.9 六角ボルト(細目)の仕様

外形図

外形図

呼び径
(d)
ピッチKSez
基準寸法許容差基準寸法許容差
M101.257±0.3170
-0.7
19.61.5
M121.258190
-0.8
21.92
M141.592225.42
M161.5102427.72
M181.512±0.352731.22.5
M201.5133034.62.5
M221.514320
-1
372.5
M242153641.63

(bはd×2+6、長さ130よりd×2+12、長さ220よりd×2+25)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼 強度区分10.9 六角ボルト(細目)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
メンテナンス時に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から依頼された機械のメンテナンス時に使用しています。機械から部品を取り外す際にこの商品をねじ込み、部品を引き出してい...もっと読む
0人が参考にしています。
強度
4
満足度:4.0
ステンレス製もなかには ありますが 強度面で全然違います ステンレスは耐久性がないです
0人が参考にしています。
治具組立用
5
満足度:5.0
品質は全く問題なく、安く購入できました。 すぐに届き納期も満足しております。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q強度はなんですか?
A
10.9です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼 強度区分10.9 六角ボルト(細目)
鋼 強度区分10.9 六角ボルト
強度区分=10.9 六角ボルト 細目
鋼 強度区分10.9 六角ボルト(全ねじ)
強度区分=10.9 六角ボルト
強度区分=10.9 六角ボルト 全ねじ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格188-46 -91 -56 -27 -28 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質スチールスチールSCMスチールSCM-
詳細形状標準標準標準標準標準標準
追加形状標準標準標準標準標準標準
ねじ山種類メートル細目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング