17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が139型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
    • ステンコート
    • なし
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内
    • 10日以内

鉄 六角ボルト(半ねじ)(細目)【1~100個入り】

通常単価(税別)
8716,893
税込単価
9618,582
通常出荷日:1日目~10日目

一般的にナットと一緒に使用される事が多い六角ボルト。【特長】・名前の通り頭部が六角形のねじ。・一般的に...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
    ※表面処理の「その他特殊処理」とは、下記仕様となっております。
    3W-ZEC:ZECコート-下地三価ホワイト
    3B-ZEC:ZECコート-下地三価ブラック
詳細を確認
未確定:候補が139型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
85
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M10
M10X85
M10-85
10
1パック

60個入り

16
45
箱・パック
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M16
M16X45
M16-45
10
1パック

70個入り

16
60
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M16
M16X60
M16-60
10
1個
14
100
箱・パック
その他特殊処理
1.5
M14
M14X100
M14-100
10
1パック

50個入り

14
110
バラ(1個から購入可能)
その他特殊処理
1.5
M14
M14X110
M14-110
10
1個
14
140
バラ(1個から購入可能)
その他特殊処理
1.5
M14
M14X140
M14-140
10
1個
16
80
バラ(1個から購入可能)
その他特殊処理
1.5
M16
M16X80
M16-80
10
1個
16
90
バラ(1個から購入可能)
その他特殊処理
1.5
M16
M16X90
M16-90
10
1個
16
100
バラ(1個から購入可能)
その他特殊処理
1.5
M16
M16X100
M16-100
10
1個
10
35
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
M10
M10X35
M10-35
10
1個
10
40
箱・パック
[なし] なし
1.25
M10
M10X40
M10-40
10
1パック

100個入り

10
45
箱・パック
[なし] なし
1.25
M10
M10X45
M10-45
10
1パック

90個入り

10
50
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
M10
M10X50
M10-50
10
1個
10
55
箱・パック
[なし] なし
1.25
M10
M10X55
M10-55
10
1パック

75個入り

10
70
箱・パック
[なし] なし
1.25
M10
M10X70
M10-70
10
1パック

60個入り

10
75
箱・パック
[なし] なし
1.25
M10
M10X75
M10-75
10
1パック

60個入り

10
85
箱・パック
[なし] なし
1.25
M10
M10X85
M10-85
10
1パック

60個入り

10
95
箱・パック
[なし] なし
1.25
M10
M10X95
M10-95
10
1パック

100個入り

10
100
箱・パック
[なし] なし
1.25
M10
M10X100
M10-100
10
1パック

50個入り

10
110
箱・パック
[なし] なし
1.25
M10
M10X110
M10-110
10
1パック

70個入り

10
115
箱・パック
[なし] なし
1.25
M10
M10X115
M10-115
10
1パック

70個入り

10
120
箱・パック
[なし] なし
1.25
M10
M10X120
M10-120
10
1パック

70個入り

10
130
箱・パック
[なし] なし
1.25
M10
M10X130
M10-130
10
1パック

60個入り

10
140
箱・パック
[なし] なし
1.25
M10
M10X140
M10-140
10
1パック

60個入り

10
150
箱・パック
[なし] なし
1.25
M10
M10X150
M10-150
10
1パック

60個入り

12
50
箱・パック
[なし] なし
1.25
M12
M12X50
M12-50
10
1パック

60個入り

12
55
箱・パック
[なし] なし
1.25
M12
M12X55
M12-55
10
1パック

50個入り

12
70
箱・パック
[なし] なし
1.25
M12
M12X70
M12-70
10
1パック

45個入り

12
75
箱・パック
[なし] なし
1.25
M12
M12X75
M12-75
10
1パック

50個入り

12
80
箱・パック
[なし] なし
1.25
M12
M12X80
M12-80
10
1パック

40個入り

12
85
箱・パック
[なし] なし
1.25
M12
M12X85
M12-85
10
1パック

50個入り

12
90
箱・パック
[なし] なし
1.25
M12
M12X90
M12-90
10
1パック

40個入り

12
95
箱・パック
[なし] なし
1.25
M12
M12X95
M12-95
10
1パック

50個入り

14
45
箱・パック
[なし] なし
1.5
M14
M14X45
M14-45
10
1パック

80個入り

14
50
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
M14
M14X50
M14-50
10
1個
14
60
箱・パック
[なし] なし
1.5
M14
M14X60
M14-60
10
1パック

60個入り

14
65
箱・パック
[なし] なし
1.5
M14
M14X65
M14-65
10
1パック

50個入り

14
80
箱・パック
[なし] なし
1.5
M14
M14X80
M14-80
10
1パック

50個入り

14
90
箱・パック
[なし] なし
1.5
M14
M14X90
M14-90
10
1パック

50個入り

14
100
箱・パック
[なし] なし
1.5
M14
M14X100
M14-100
10
1パック

50個入り

16
50
箱・パック
[なし] なし
1.5
M16
M16X50
M16-50
10
1パック

60個入り

16
55
箱・パック
[なし] なし
1.5
M16
M16X55
M16-55
10
1パック

60個入り

16
60
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
M16
M16X60
M16-60
10
1個
16
65
箱・パック
[なし] なし
1.5
M16
M16X65
M16-65
10
1パック

50個入り

16
70
箱・パック
[なし] なし
1.5
M16
M16X70
M16-70
10
1パック

40個入り

16
75
箱・パック
[なし] なし
1.5
M16
M16X75
M16-75
10
1パック

40個入り

16
80
箱・パック
[なし] なし
1.5
M16
M16X80
M16-80
10
1パック

40個入り

16
100
箱・パック
[なし] なし
1.5
M16
M16X100
M16-100
10
1パック

35個入り

16
110
箱・パック
[なし] なし
1.5
M16
M16X110
M16-110
10
1パック

35個入り

16
120
箱・パック
[なし] なし
1.5
M16
M16X120
M16-120
10
1パック

30個入り

16
140
箱・パック
[なし] なし
1.5
M16
M16X140
M16-140
10
1パック

30個入り

20
60
箱・パック
[なし] なし
1.5
M20
M20X60
M20-60
10
1パック

30個入り

20
75
箱・パック
[なし] なし
1.5
M20
M20X75
M20-75
10
1パック

25個入り

20
80
箱・パック
[なし] なし
1.5
M20
M20X80
M20-80
10
1パック

25個入り

20
90
箱・パック
[なし] なし
1.5
M20
M20X90
M20-90
10
1パック

25個入り

20
100
箱・パック
[なし] なし
1.5
M20
M20X100
M20-100
10
1パック

20個入り

10
40
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10
M10X40
M10-40
-
1パック

100個入り

10
50
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10
M10X50
M10-50
-
1パック

75個入り

10
65
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10
M10X65
M10-65
-
1パック

60個入り

10
70
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M10
M10X70
M10-70
-
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,351
( 8,086 )
9日目
13,823
( 15,205 )
1日目
352
( 387 )
1日目
16,893
( 18,582 )
10日目
507
( 558 )
10日目
613
( 674 )
10日目
304
( 334 )
10日目
345
( 380 )
10日目
371
( 408 )
10日目
87
( 96 )
1日目
5,103
( 5,613 )
1日目
4,956
( 5,452 )
1日目
95
( 105 )
1日目
4,775
( 5,253 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
5,648
( 6,213 )
1日目
10,647
( 11,712 )
1日目
5,447
( 5,992 )
1日目
8,206
( 9,027 )
1日目
8,696
( 9,566 )
1日目
8,976
( 9,874 )
1日目
8,151
( 8,966 )
1日目
8,615
( 9,477 )
1日目
9,404
( 10,344 )
1日目
5,766
( 6,343 )
1日目
5,109
( 5,620 )
1日目
5,813
( 6,394 )
1日目
6,809
( 7,490 )
1日目
5,455
( 6,001 )
1日目
7,402
( 8,142 )
1日目
6,130
( 6,743 )
1日目
8,525
( 9,378 )
1日目
10,314
( 11,345 )
1日目
205
( 226 )
1日目
9,417
( 10,359 )
1日目
8,259
( 9,085 )
1日目
9,639
( 10,603 )
1日目
10,669
( 11,736 )
1日目
10,718
( 11,790 )
1日目
9,472
( 10,419 )
1日目
10,334
( 11,367 )
1日目
269
( 296 )
1日目
9,679
( 10,647 )
1日目
8,105
( 8,916 )
1日目
8,327
( 9,160 )
1日目
8,786
( 9,665 )
1日目
9,486
( 10,435 )
1日目
11,260
( 12,386 )
1日目
10,462
( 11,508 )
1日目
11,886
( 13,075 )
1日目
10,774
( 11,851 )
1日目
10,188
( 11,207 )
1日目
10,612
( 11,673 )
1日目
11,404
( 12,544 )
1日目
9,912
( 10,903 )
1日目
6,631
( 7,294 )
1日目
5,759
( 6,335 )
1日目
5,646
( 6,211 )
1日目
5,882
( 6,470 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般的にナットと一緒に使用される事が多い六角ボルト。
【特長】
・名前の通り頭部が六角形のねじ。
・一般的には「ボルト」と言えばこの六角ボルトの事を指す。
・材質:スチール。
・表面処理:なし/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ホワイト/三価ステンコート/ZECコート。
・六角ボルトと六角ナットで部材を両側から挟みこむ方法。
・六角ボルトは建設や大型機器に使用されるネジの代表格。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
    ※表面処理の「その他特殊処理」とは、下記仕様となっております。
    3W-ZEC:ZECコート-下地三価ホワイト
    3B-ZEC:ZECコート-下地三価ブラック

商品情報

鉄 六角ボルト (半ねじ) (細目)の仕様

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
ピッチ
(p)
kse
基準寸法許容差基準寸法許容差
M101.257±0.2170
-0.25
19.6
M121.258190
-0.35
21.9
M141.592225.4
M161.5102427.7
M201.5133034.6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 六角ボルト(半ねじ)(細目)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q強度はなんですか?
A
4.8です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 六角ボルト(半ねじ)(細目)
鉄 小形六角ボルト(半ねじ)(細目)
六角ボルト 半ねじ 細目
六角ボルト 半ねじ
小形六角ボルト 半ねじ 細目
六角ボルト ステンレス 半ねじ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCO丸ヱム製作所SUNCO八幡ねじ
通常価格87-153 -157 -1,345 -115 -871
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜8日目
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質スチールスチールスチールSUS304SWCH相当ステンレス
詳細形状標準標準標準標準小径標準
追加形状標準標準-標準標準標準
ねじ山種類メートル細目メートル細目メートル細目メートル並目メートル細目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング