17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ステンレス 超低頭 六角ボルト

通常単価(税別)
314576特別価格
税込単価
345634特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

一般的にナットと一緒に使用される事が多い六角ボルト。【特長】・名前の通り頭部が六角形のねじ。・一般的に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

規格表

ねじの呼びBHL
基準寸法許容差基準寸法許容差
M47+0
-0.2
1.5±0.1L寸6~25はL寸30からの切断加工
L寸30のみへッダーポイント
M58+0
-0.2
2.0±0.15L寸8~25はL寸30からの切断加工
L寸30のみヘッダーポイント
M610+0
-0.6
2.0±0.25L寸10~25はL寸30からの切断加工
L寸30のみヘッダーポイント
M813+0
-0.7
2.0±0.25L寸15~25はL寸30からの切断加工
L寸35~45はL寸50からの切断加工
L寸30・50のみヘッダーポイント
M1014+0
-0.7
2.0±0.30L寸10~25はL寸30からの切断加工
L寸30のみヘッダーポイント

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
5
0.7
M4
M4X5
M4-5
10
1個
4
16
0.7
M4
M4X16
M4-16
10
1個
4
18
0.7
M4
M4X18
M4-18
10
1個
5
55
0.8
M5
M5X55
M5-55
10
1個
6
18
1
M6
M6X18
M6-18
10
1個
6
35
1
M6
M6X35
M6-35
10
1個
6
40
1
M6
M6X40
M6-40
10
1個
6
45
1
M6
M6X45
M6-45
10
1個
6
50
1
M6
M6X50
M6-50
10
1個
8
10
1.25
M8
M8X10
M8-10
10
1個
8
12
1.25
M8
M8X12
M8-12
10
1個
8
14
1.25
M8
M8X14
M8-14
10
1個
8
55
1.25
M8
M8X55
M8-55
10
1個
8
60
1.25
M8
M8X60
M8-60
10
1個
8
65
1.25
M8
M8X65
M8-65
10
1個
8
70
1.25
M8
M8X70
M8-70
10
1個
8
75
1.25
M8
M8X75
M8-75
10
1個
8
80
1.25
M8
M8X80
M8-80
10
1個
8
85
1.25
M8
M8X85
M8-85
10
1個
8
90
1.25
M8
M8X90
M8-90
10
1個
8
95
1.25
M8
M8X95
M8-95
10
1個
8
100
1.25
M8
M8X100
M8-100
10
1個
10
50
1.5
M10
M10X50
M10-50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
314
( 345 )
在庫品1日目当日出荷可能
314
( 345 )
1日目
357
( 393 )
1日目
332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
349
( 384 )
在庫品1日目当日出荷可能
349157
( 173 )
在庫品1日目当日出荷可能
397
( 437 )
在庫品1日目当日出荷可能
349
( 384 )
在庫品1日目当日出荷可能
349
( 384 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
385250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
527
( 580 )
在庫品1日目当日出荷可能
385
( 424 )
在庫品1日目当日出荷可能
385288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
437
( 481 )
在庫品1日目当日出荷可能
385
( 424 )
在庫品1日目当日出荷可能
437
( 481 )
在庫品1日目当日出荷可能
385
( 424 )
在庫品1日目当日出荷可能
524
( 576 )
在庫品1日目当日出荷可能
576
( 634 )
在庫品1日目当日出荷可能
437
( 481 )
1日目
437
( 481 )
在庫品1日目当日出荷可能
567
( 624 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一般的にナットと一緒に使用される事が多い六角ボルト。
【特長】
・名前の通り頭部が六角形のねじ。
・一般的には「ボルト」と言えばこの六角ボルトの事を指す。
・材質:ステンレス。
・表面処理:なし。
・六角ボルトと六角ナットで部材を両側から挟みこむ方法。
・六角ボルトは建設や大型機器に使用されるネジの代表格。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 超低頭 六角ボルトのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
製品に使用しています
5
満足度:5.0
設計から製作している装置に使用しています。熱のかかる環境で使う装置で、高さのスペースが取れなかったので、この商品を選定し...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の無かった場所に追加取付
3
満足度:3.0
元々部品をつけるように設計されている部位に 後から部品を取付用とすると 取付ねじの頭部を収容するスペースがわずかしか取れ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスの材質は何ですか?
A
SUS304です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 超低頭 六角ボルト
超低頭六角ボルト
SSHS-ALK 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)
【エコノミーシリーズ】 低頭六角穴付ボルト ステンレス・小箱・単品販売
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭ボルト 六角穴タイプ
低頭六角穴付ボルト ステンレス 表面処理なし
メーカーSUNCOSUNCO鍋屋バイテックミスミミスミSUNCO
通常価格314-280 -1,1737 -7741 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状極低頭極低頭極低頭低頭超極低頭低頭
取付穴形状なしなし六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状六角六角標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質ステンレスステンレスSUSXM7(SUS304相当)SUS304相当SUSXM7SUS304相当
よく一緒に購入される商品

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング