17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • ニッケルメッキ
    • スズメッキ
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鉄 シンヘッド(FHタイプ) 小ねじ【3000~5000個入り】

通常単価(税別)
18,08825,827
税込単価
19,89728,410
通常出荷日:1日目

ねじ頭を出っ張らせたくない場合に最適な低頭ボルト。【特長】・非常に頭の薄いねじで、頭が邪魔になる部分や...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

鉄 シンヘッド 小ねじ 超薄平頭 の仕様

鉄 シンヘッド 小ねじの外観 ※写真はあくまでも参考です。

鉄 シンヘッド 小ねじの外観 ※写真はあくまでも参考です。

鉄 シンヘッド 小ねじの寸法図

鉄 シンヘッド 小ねじの寸法図

呼び径DHdaxBm
基準公差基準公差最大基準公差(min)
M35.50
-0.5
1.20
-0.1
3.62ピッチ以下1.5+0.04
0
1.0
M47.00
-0.5
1.60
-0.1
4.72.0+0.04
0
1.4

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

表面処理

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
8
0.5
[スズメッキ] スズコバルト
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

5000個入り

4
6
0.7
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M4
M4X6
M4-6
10
1パック

3000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,827
( 28,410 )
1日目
18,088
( 19,897 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ頭を出っ張らせたくない場合に最適な低頭ボルト。
【特長】
・非常に頭の薄いねじで、頭が邪魔になる部分や目立たない用途に最適。
・頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面が皿ばねのバネ性と座面陥没を防ぐ。
・超薄頭でゆるみ止め機能を備え持った唯一のねじ。
・ねじ呼び:3、4。
・材質:スチール。
・表面処理:ニッケルメッキ/スズコバルト。
【用途】
・通信機器のカバー止めや振動からのゆるみ止めなどに最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 シンヘッド(FHタイプ) 小ねじのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
狭い箇所
4
満足度:4.0
頭が薄いネジなので、頭が邪魔になる所で使用しています。 ネジも問題なく締結出来ているので品質は良いです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q専用工具は必要ですか?
A
シンヘッド小ねじ(TPタイプ)の穴は、六角穴、六角棒スパナで締め付けるタイプです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 シンヘッド(FHタイプ) 小ねじ
鉄(+) ラミメイト小ねじ 日東精工製
鉄(+)取っ手用小ねじ
十字穴付取っ手用小ねじ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極低頭ボルト 六角穴タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭ボルト 六角穴タイプ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOミスミミスミ
通常価格18,088-2,443 -6,503 -2,054 -7677
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
ねじ山種類メートル並目-メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状低頭低頭低頭低頭極低頭超極低頭
取付穴形状六角穴十字穴十字穴十字穴六角穴六角穴
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質スチールスチールスチールスチールSUSXM7SUSXM7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング