17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

連結金具タッピング JB-AW(+)【1~500個入り】

通常単価(税別)
379,111
税込単価
4110,022
通常出荷日:1日目

化粧用キャップを取り付け、家具を美しく仕上げられる連結金具タッピング。【特長】・ボルト径が細かいタイプ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

連結金具タッピング JB-AW (+)の詳細

連結金具タッピング JB-AW (+) イメージ

連結金具タッピング JB-AW (+) イメージ

連結金具タッピング JB-AW (+)の寸法例

(単位:mm)

連結金具タッピング JB-AW (+) 寸法図

連結金具タッピング JB-AW (+) 寸法図

サイズ(径×長さ×ネジ部)Llhφd1φd2材質
4×2828.013.02.113.03.0軟鋼材
5×5555.036.02.613.04.0

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
28
箱・パック
M4
M4X28
M4-28
10
1パック

500個入り

4
50
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X50
M4-50
10
1個
5
55
箱・パック
M5
M5X55
M5-55
10
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,111
( 10,022 )
1日目
37
( 41 )
1日目
6,391
( 7,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

化粧用キャップを取り付け、家具を美しく仕上げられる連結金具タッピング。
【特長】
・ボルト径が細かいタイプで、頭部を大きくとってある為安定した締付け強度が確保可能。
・あらかじめ下穴をあけておいてダイレクトに締付け使用。
・化粧用キャップは別売。
・呼びは、M4、M5。
・材質はスチール。
・表面処理は三価ホワイトの1種。
【用途】
・木製品に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結金具タッピング JB-AW(+)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q下穴は必要ですか?
A
必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結金具タッピング JB-AW(+)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭ボルト 六角穴タイプ
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】超極低頭ボルト 六角穴タイプ
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】超極低頭ボルト ヘクサロビュラタイプ
NSローヘッド(小頭) 日産ネジ製
サンロック(+) 皿 小頭(D=6)(D=8)
メーカーSUNCOミスミミスミミスミSUNCOSUNCO
通常価格37-77--3647,441 -
通常出荷日1日目在庫品1日目7日目7日目1日目1日目〜
ねじ山種類タッピングねじメートル並目メートル並目メートル並目メートル並目タッピングねじ
詳細形状低頭超極低頭超極低頭超極低頭低頭小径低頭小径
取付穴形状十字穴六角穴六角穴ヘクサロビュラ穴六角穴十字穴
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質スチールSUSXM7SUS304相当SUS304相当スチールSUS410

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング