17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ねじ山種類

  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ニッケルメッキ
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=3.0) H2型 日東精工製【10000~20000個入り】

通常単価(税別)
24,00051,200
税込単価
26,40056,320
通常出荷日:1日目

超薄タイプの平頭形状の鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=3.0) H2型。【特長】・締付け面を平面に近...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=3.0) H2型の仕様

  • ねじの呼び:M1.7
  • 材質:スチール
  • 表面処理:三価ホワイト/三価ブラック/ニッケルメッキ

鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=3.0) H2型の寸法

 

(単位:mm)

 

鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=3.0) H2型 日東精工製:関連画像

鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=3.0) H2型 寸法図

ねじの呼び
d
D H M 首下寸法
基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 参考 φE a
M1.7 3.0 +0.05
-0.20
0.2 ±0.05 1.55 2.00 0.50

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

ねじ山種類

表面処理

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3.5
タッピングねじ
[三価クロメート] 三価ブラック
M1.7X3.5
M1.7-3.5
10
1パック

10000個入り

4.5
タッピングねじ
[三価クロメート] 三価ブラック
M1.7X4.5
M1.7-4.5
10
1パック

10000個入り

2
タッピングねじ
[三価クロメート] 三価ホワイト
M1.7X2
M1.7-2
10
1パック

20000個入り

3
タッピングねじ
[三価クロメート] 三価ホワイト
M1.7X3
M1.7-3
10
1パック

10000個入り

3.5
タッピングねじ
[三価クロメート] 三価ホワイト
M1.7X3.5
M1.7-3.5
10
1パック

10000個入り

4
タッピングねじ
[三価クロメート] 三価ホワイト
M1.7X4
M1.7-4
10
1パック

10000個入り

5
タッピングねじ
[三価クロメート] 三価ホワイト
M1.7X5
M1.7-5
10
1パック

10000個入り

3
タッピングねじ
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M1.7X3
M1.7-3
10
1パック

10000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,600
( 28,160 )
1日目
25,600
( 28,160 )
1日目
51,200
( 56,320 )
1日目
24,000
( 26,400 )
1日目
24,000
( 26,400 )
1日目
24,000
( 26,400 )
1日目
24,000
( 26,400 )
1日目
24,800
( 27,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

超薄タイプの平頭形状の鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=3.0) H2型。
【特長】
・締付け面を平面に近づけるフラットファスニングを可能にし、製品の薄型・軽量化を強力に支援。
【用途】
・頭の出っ張りをなくしたい箇所。
・外観をよくしたい箇所。
・弱電、自動車など。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=3.0) H2型 日東精工製のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q通常の小ねじよりどの位低いのでしょうか?
A
65~75%減になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=3.0) H2型 日東精工製
鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型 日東精工製
鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.0) H2型 日東精工製
鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.5) H2型 日東精工製
鉄 ラミクス PSタイト(D=3.5) H2型 日東精工製
鉄 ラミクス 小ねじ(D=2.5) H2型 日東精工製
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格24,000-24,800 -20,000 -18,000 -15,520 -20,800 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)1.71.41.7221.4
詳細形状低頭低頭低頭低頭低頭低頭
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング