17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • ステンコート
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鉄(+)取っ手用小ねじ【400~500個入り】

通常単価(税別)
6,5037,997
税込単価
7,1538,797
通常出荷日:1日目

【特長】・めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。・鉄板+木材が一発...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外観

外観

外形図

外形図(単位:mm)
L(長さ):20、25、30、35、40、45mm

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

表面処理

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
20
[ステンコート] 三価ステンコート
M4X20
M4-20
10
1パック

500個入り

25
[ステンコート] 三価ステンコート
M4X25
M4-25
10
1パック

500個入り

30
[ステンコート] 三価ステンコート
M4X30
M4-30
10
1パック

400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,503
( 7,153 )
1日目
7,997
( 8,797 )
1日目
7,466
( 8,213 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。
・鉄板+木材が一発加工、下穴なしの硬質木下地用ドリルねじ。
・締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。
・相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。
【用途】
・めねじを切った取っ手等に。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄(+)取っ手用小ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q下穴は要りますか?
A
不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄(+)取っ手用小ねじ
十字穴付取っ手用小ねじ
SSHS-ALK 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)
極薄NSローヘッド 細目
NSローヘッド(小頭) 日産ネジ製
シールアップスクリュー 薄平型
メーカーSUNCOSUNCO鍋屋バイテックSUNCOSUNCO富士セイラ
通常価格6,503-2,054 -1,173449 -3641,851 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目3日目
ねじの呼び(M)4431032
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目
ピッチ(mm)0.70.70.51.250.50.4
詳細形状低頭低頭極低頭低頭低頭小径低頭
取付穴形状十字穴十字穴六角穴六角穴六角穴十字穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング