17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ

通常単価(税別)
20,70432,161
税込単価
22,77435,377
通常出荷日:3日目~15日目

【ブランド】シナノケンシ【電源電圧】・DC24V±10%【ギヤヘッド】・平行軸・なし【特長】・幅広い速...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

モータ

DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ モーター 外形図 1

標準タイプ CBA-30CDF
 

型番モータ重量[kg]
CBA-30CDF0.5
CN3 ハウジングMOLEX:51067-0300
CN4 ハウジングJST:PAP-05V-S
DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ モーター 外形図 2

ギヤードタイプ CBA-30CKF-S■
 

型番長さ L
[mm]
モータ重量
[kg]
CBA-30CKF-SA340.8
CBA-30CKF-SB
CBA-30CKF-SC
CBA-30CKF-SD
CBA-30CKF-SE380.85
CBA-30CKF-SF
CBA-30CKF-SG
CN3 ハウジングMOLEX:51067-0300
CN4 ハウジングJST:PAP-05V-S

ドライバ

DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ ドライバ 外形図

ドライバ重量: 0.08kg

製品仕様

定格出力30W(連続時)
電源電圧DC24V±10%
消費電流3.5A Max
制御方法ソフトウェアデジタルPI 制御
定格トルク0.12N-m
起動トルク※10.18N-m
定格回転速度2,500r/min
速度設定範囲90~3,000r/min (速度比1 : 33)
速度変動率±0.5%以下(条件: 定格トルク、定格回転速度、定格電圧時)
回転速度設定方法1)内部速度設定ボリューム 
2)外部可変抵抗器、または外部直流電圧入力
多段速度設定2段速対応(速度設定ボリューム、外部可変抵抗器または外部直流電圧入力にて2段階の速度を設定可能)
加減速/セーフスタート設定0.5~10秒(加減速設定ボリューム、加減速/セーフスタート共通設定)
信号入力


 
1)モータ制御信号(モータ運転・停止/回転方向設定)
2)停止モード選択信号(減速停止/瞬時停止)
3)速度設定切替信号(内部設定使用/外部設定使用)
4)アラーム解除信号(通常/アラーム解除)
*上記各信号、入力電圧 H : OPEN , 5±0.5V L : -0.3Vmin~0.8Vmax C-MOS負論理入力   
5)速度設定用アナログ入力(モータ速度設定)
*外部可変抵抗器 20kΩ/外部直流電圧による設定 DC0~5V 
信号出力1)アラーム信号(通常時 : 0.8V以下/ 異常時 : OPEN)
2)回転数信号 (出力周波数Hz × 5 r/min)
*出力電圧DC30V以下、シンク電流10mA以下、オープンコレクタ出力、外部電源で操作
本体設定機能1)内部速度設定(内部速度設定ボリューム)
2)加減速時間・セーフスタート時間設定(加減速設定ボリューム)
本体表示機能表示LED(電源ON時点灯、異常時点滅)
保護機能※2






 
1)ドライバ保護機能
次の場合、モータは自然停止しアラーム出力信号が出力、LED点滅
・ホールセンサー異常検知: モータ内のセンサー異常、ケーブル断線
・過負荷保護: モータに定格トルクを超える負荷が約5秒以上かかったとき、またはモータがロックしたとき
・不足電圧保護機能: ドライバ印可電圧がDC24Vを約25%下回ったとき
・過電圧保護機能: ドライバ印可電圧がDC24Vを約25%上回ったとき
・過熱保護: ドライバ基板温度が80℃を超えたとき
・過速度保護: モータの回転速度が3,500r/minを超えたとき
2)電源ヒューズ
DC250V 5A タイムラグ品 溶断型
その他RoHS指令適合
ロック機能付コネクタ
使用周囲温度0~+50℃ 凍結なきこと
使用湿度85%以下 結露なきこと
保存周囲温度-25~+70℃ 凍結なきこと
保存湿度85%以下 結露なきこと
雰囲気腐食性ガス・粉塵の無いこと 水・油などが直接掛からないこと

*1 起動トルクの時間は5秒以内、2,000r/min以下。
*2 昇降装置など巻き下げ負荷がかかる機構での運転は行わない。過負荷保護、過電圧保護が働いてモーターが自然停止した際に、負荷が落下する恐れがある。
*3 各仕様値はCBA-30CDFでの特性。

規格表

標準タイプ&モータ

型番軸仕様定格トルク
[N-m]
起動トルク※1
[N-m]

速度制御範囲

[r/min]
ロータ
イナーシャ
[10-4×kgm2]
許容負荷
イナーシャ
[10-4×kgm2]
許容荷重※2
スラスト
[N]
ラジアル
[N]
CBA-30CDFDカット0.120.1890~3,0000.07140.7142.570

ギヤードタイプ&モータ

型番軸仕様ギヤ比許容トルク
[N-m]
出力軸回転速度
[r/min]
回転方向※3
(CW回転指令に対して)
許容負荷
イナーシャ
[10-4×kgm2]
許容荷重※2
スラスト
[N]
ラジアル
[N]
CBA-30CKF-SAギヤヘッド
キー溝
1:50.5418~600CW方向1.55

40
100
CBA-30CKF-SB1:101.19~300CW方向6.2150
CBA-30CKF-SC1:151.66~200CW方向14150
CBA-30CKF-SD1:202.24.5~150CW方向24.8150
CBA-30CKF-SE1:303.13~100CCW方向55.8200
CBA-30CKF-SF1:505.21.8~60CCW方向155200
CBA-30CKF-SG1:10060.9~30CCW方向155200

※1 起動トルクの時間は5秒以内、2,000r/min以下。
※2 許容ラジアル荷重は軸先端より10mmの値を示す。
※3 CWはモーター取付面から見て時計回り、CCWは反時計回りを示す。

商品特長詳細

幅広い速度制御範囲

90~3,000r/min(速度対比 1:33)の幅広い速度制御に対応。
 

DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ 特長関連画像 1

※ギヤードタイプの場合、出力軸の回転数はギヤ比に依存する。

軽量クラスのモータードライバ

サイズ W65mm×D51mm×H33mm 重量80g
小型機器への組込み、スペース節約に最適。

DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ 特長関連画像 2

安定した速度制御と安全機能

負荷、温度、電源電圧の各変動(仕様値)に対して、速度変動率0.5%以下を実現。安定した速度制御が可能。
過負荷による速度低下からの復帰時に、急激な加速を防止するセーフスタート機能を内蔵。

DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ 特長関連画像 3

2段速運転による速度設定が可能

ドライバ内部ボリュームでの速度設定と、外部直流電圧入力による速度設定がl/Oにより切替可能。
用途に応じたスピード設定が可能。
 

DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ 特長詳細 4

型番リスト

表示件数

モータ種類

ギヤヘッドの種類

ギヤ比

定格トルク

(N・m)

最大許容トルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
標準
なし
-
0.12
-
10
1個
ギヤード
平行軸
1:5
-
0.54
10
1個
ギヤード
平行軸
1:15
-
1.6
10
1個
ギヤード
平行軸
1:20
-
2.2
10
1個
ギヤード
平行軸
1:30
-
3.1
10
1個
ギヤード
平行軸
1:50
-
5.2
10
1個
ギヤード
平行軸
1:100
-
6.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,704
( 22,774 )
3日目
29,861
( 32,847 )
3日目
29,861
( 32,847 )
3日目
29,861
( 32,847 )
3日目
32,161
( 35,377 )
3日目
32,161
( 35,377 )
3日目
32,161
( 35,377 )
15日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】シナノケンシ
【電源電圧】
・DC24V±10%
【ギヤヘッド】
・平行軸
・なし
【特長】
・幅広い速度制御範囲(90~3,000 r/min 速度比 1:33)
・小型・軽量のモータドライバ
・安定した速度制御(速度変動率 0.5%以下)
・2段階スピード設定機能搭載(内部ボリューム/外部入力)
・セーフスタート機能搭載による安全設計
・加速時間・減速時間設定、瞬時停止が可能
・回転数パルス出力によるモータの速度モニターが可能
・豊富な保護機能(過負荷、過速度、過熱、過不足電圧保護)
・すぐに使える電源ユニットパッケージをご用意
・豊富なギヤードラインナップ(ギヤ比1:5~1:100)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ
ブラシレスモータ IRシリーズ
ブラシレスモータ ISシリーズ
モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ
57シリーズブラシレスモータ-DC36V- [FBLM57]
42シリーズブラシレスモータ-DC24V- [FBLM42]
メーカーシナノケンシマブチモーターマブチモーターミスミFULLING MOTOR(フーシン モーター)FULLING MOTOR(フーシン モーター)
通常価格20,704-105,67931,704 --8,2466,244 -
通常出荷日3日目〜11日目10日目〜8日目9日目〜9日目〜
種類セット品セット品-モータ単体モータ単体モータ単体
本体形状
角フランジ寸法 A(mm)6085-225742
定格出力(W)30355----
電圧仕様DC仕様DC仕様DC仕様DC仕様DC仕様DC仕様
よく一緒に購入される商品

ブラシレスモータカテゴリの売れ筋ランキング