~瞬間的な高トルク1.5倍~
メカニカル部品技術窓口
【特長】・クローズドループサーボ駆動。・速度全域で低騒音、低振動、低発熱。・DINレール設置型スリムド...
詳細を確認ベクトル制御(電流の制御方式)技術をステッピングモータの駆動に適用することにより、モータ動作時の騒音と振動を大幅に低減しました。
(従来品比約−18dB)
また、従来共振が発生していた低剛性の製品でも共振発生を防ぐことができます。

クローズドループ制御(指令位置と現在位置からモータを最適に制御すること)により、負荷に応じて電流を制御できるため、省エネに貢献すると同時に、モータの温度上昇を大幅に抑えることができます。
そのため、密閉された空間において発熱でお困りの用途にも、低発熱のため安心してご使用いただけます。
(従来品で固定子表面100℃に対して同条件で26℃)

※シナノケンシ株式会社指定条件による
サーボドライバを採用することによって、低速域での瞬間的な高トルク(従来品比約1.5倍)を実現しました。
従来より重量物の搬送能力が高まるほか、起動時・停止時など瞬間的に高出力が必要な用途への利用範囲が広がります。
また、独自の制御技術(特許登録済)によって、ステッピングモータを低電圧でも高速回転(〜3,000r/min)で駆動させることを可能にしました。

幅17.6mm(業界最小、当社調べ)の薄型形状ドライバを採用しました。
設置する装置の制御盤内で、ドライバが占める幅を最小限に抑えたため、省スペース化が可能です。
多軸のモータ駆動を複数のドライバで制御する場合も、限られたスペースにより多くのドライバを収めることができます。
【特長】
・クローズドループサーボ駆動。
・速度全域で低騒音、低振動、低発熱。
・DINレール設置型スリムドライバ。
・段階分解能設定(500、1,000、5,000、10,000p/r)。
・豊富な保護機能。
・入力電源:DC24V。
・スピードフィルタによってスムーズな加減速が可能。
・6 段階の簡単ゲイン設定。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~

オリエンタルモーター
ステッピングモーター CRK/PKシリーズ
5通常価格(税別):10,537円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 57シリーズ
0通常価格(税別):4,360円~

オリエンタルモーター
ユニット用 ステッピングモーター
0通常価格(税別):8,050円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 42シリーズ
5通常価格(税別):3,720円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 35シリーズ
0通常価格(税別):4,230円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ステッピングモーター 60シリーズ
0通常価格(税別):5,270円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クローズドループステッピングモーター 42シリーズ
0通常価格(税別):5,390円~

シナノケンシ
5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット CSA-UBシリーズ
0通常価格(税別):17,482円~