メカニカル部品技術窓口

Tロック穴加工

【E25A-L】 【E25A-R】
適合エンドキャップ

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です
※1 端面タップ加工について
X面Y面端面タップ加工対応| 指定位置 | 可能タップ径 | 端面タップ加工記号 |
| A | M10 | A10 |
| B | M5 | B5 |
| C | M10 | C10 |
| D | M5 | D5 |
【NG加工指示】※端面タップM10は| 片側加工 | 両側加工 | |
| M5 タップ | 50 mm | 50 mm |
| M10 タップ | 80 mm | 160 mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
25シリーズ、五角形断面のフレーム。
【特長】
・デザイン性に優れた多角形構造物の柱に適している。
・Tロック用穴加工ができる。
・材質:A6N01S-T5。
・表面処理:白アルマイト。
・質量:0.683kg/m。
・断面積:253mm2。
【用途】
・8角形等の45度面のある筐体を制作できる。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):966円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 30×30mm 1列溝 4面溝
4.4通常価格(税別):2,361円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,755円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):4,317円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):549円~

ミスミ
アルミフレーム 5シリーズ Nタイプ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝
0通常価格(税別):1,703円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
4.6通常価格(税別):1,667円~

ミスミ
アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 長方形 30×60mm 2列溝 4面溝
3通常価格(税別):4,650円~

ミスミ
アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝
4.7通常価格(税別):3,543円~